정격 90W 파워의 RACM90-K AC/DC

RACM90-K series
광범위한 85-264Vac 입력 범위와 12V, 15V, 24V, 36V 및 48VDC의 엄격하게 조절된 다양한 출력을 제공하는, 인기 있고 비용 효율적인 90W 버전의 RACM 2"x4" AC/DC 시리즈가 이제 공급 가능합니다. 2 x MOPP 'B' 및 'BF' 애플리케이션에 대한 의료 표준인 IEC/EN/ANSI/AAMI ES 60601-1 및 IT, 테스트 및 측정 및 가정에서의 강화된 아이솔레이션을 위한 IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60335-1 및 IEC/EN 61558-1에 대한 안전 인증이 포함되어 있으며 사용 고도는 4,000m입니다.

LPS(Limited Power Source)로 분류되며 서지 클래스 3 및 과전압 범주 OVC III 환경에 설치하는 데 적합합니다. 또한 EN 55032/35 '클래스 B' 배출 한계를 여유 있게 충족합니다. 효율이 높고 낮은 부하까지 출력이 유지되며, ErP 요구 사항을 준수하고 230Vac에서 무부하 소비량이 200mW 미만입니다.

작동 온도는 디레이팅하면 -40°C ~ +90°C이며, 2"x4" 업계 표준 오픈 카드와 금속 외함이 옵션으로 제공됩니다.

RACM90-K 시리즈는 광범위한 전기/환경 작동 범위와 표준 규정 준수하는 시장에서 가장 널리 사용되는 제품 중 하나이며, 모두 경쟁력 있는 가격으로 제공됩니다.
용도
  Series
1 AC/DC, 90.0 W, Single Output, Connector RACM90-K Series
Focus 신규
  • Wide range input: 85-264VAC
  • Operating temperature from -40°C to +90°C
  • OVC III and LPS rated
  • 2MOPP medical certified, B and BF compliant