가성비 높고 완벽하게 갖춘 조절형 SIP8 DC/DC 컨버터

RECOM RS3E 시리즈
RECOM에서 전력 밀도가 높고 산업용 온도 범위에서 사용할 수 있는 조절형 SIP8 DC/DC 컨버터를 출시합니다.

전력 변환 산업의 선두 업체인 RECOM에서 산업 표준인 SIP8 포맷 및 핀아웃의 RS3E DC/DC 컨버터 제품군을 출시합니다. 이 컨버터의 정격은 3W이며 70°C까지 디레이팅 없이 사용할 수 있고 입력 범위는 4.5-9V, 9-18V, 18-36V 및 36-72V의 2:1 입력입니다. 출력은 3.3V, 5V, 9V, 12V, 15V 및 24V의 완벽히 레귤레이트된 출력입니다. 절연 성능은 3kV(1분)이며 EN 55032/FCC 등급 B 및 EN 55035 EMI 표준을 충족하고, 최대 5000m 고도까지의 IEC/UL/CSA 62368-1 안전 인증을 보유하고 있습니다. RS3E 제품군은 단락 보호 기능, 1.8M 시간의 높은 MTBF 및 저전력 차단 모드로 전환하기 위한 제어 입력 기능을 갖추고 있습니다.

RECOM DC/DC 제품 매니저인 Matthew Dauterive는 "우리는 표준 SIP8 패키지에 구현할 수 있는 3W DC/DC 컨버터를 가격은 낮지만 전력 밀도는 향상시킴으로써 다시 한 번 기준을 높였습니다. 이 제품은 산업 및 e-모빌리티와 같은 까다로운 환경에서도 폭넓은 응용될 것입니다."라고 언급했습니다.
용도
  Series
1 RECOM | RS3E Series | DC/DC, THT, 3W, Single Output
Focus
  • 2:1 wide input range
  • 3kVDC/1 minute isolation
  • -40°C to +70°C (full load) operating range
  • IEC/EN62368-1 2nd & 3rd Ed. certified