OVC III 및 PD3 등급의 5W AC/DC

RAC05-K/PD3/H
리콤에서 혹독한 환경 조건에 적합한 회로보드 실장형 5W AC/DC 컨버터를 출시합니다.

리콤의 RAC05-K/PD3/H는 보드에 장착하는 클래스 II 5W AC/DC 컨버터 시리즈입니다. 높아진 환경 오염 수준에 따라서, 과전압 범주 III에 해당되는 과도 현상이 더 많이 발생하는 곳에 '고정 설치'하기 위해 설계된 제품입니다.

이 컨버터는 5V, 12V 또는 15V 단일 출력으로 제공되며 최대 5000m 고도에서 OVC III를 충족할 수 있도록 향상된 공간 거리를 확보하고 있습니다. 입력 정격은 100VAC - 277VAC이지만, 480VAC에 연속적으로 견딜 수 있습니다. 이 시리즈는 '공해 등급 3'이므로 오염 물질이 응축되어서 전도될 수 있는 환경에서도 작동합니다.

RAC05-K/PD3-H 시리즈는 내부의 이상으로 인한 단락 및 과전압으로부터 완벽하게 보호되며 외부 구성 요소 없이 EN 55032 클래스 B EMI 방사 레벨(플로팅 출력)을 충족합니다. 무부하 소비전력은 친환경 설계 지침을 준수하는 0.5W 미만입니다. 이 부품은 2" x 1" x 1" 패키지 사이즈로 공급되며 자유로운 공기 흐름 조건에서 70°C까지 40% 디레이팅 조건에서는 85°C (12V part)까지 작동합니다. 인증에는 IEC/EN 62368-1 및 UL 61010-1이 포함됩니다.

RECOM AC/DC 제품 매니저인 Michael Schrutka에 따르면 "당사의 새로운 5W AC/DC 컨버터는 혹독한 환경에서 대기 오염에 대한 높은 수준의 보호와 함께 과전압 범주 III 준수가 필요할 때 실질적인 가치를 제공합니다. 외부에 서프레션 부품을 추가할 필요를 없거나 최소한 필요가 줄어들게 되었습니다. 이 부품들은 스마트 그리드, 재생 에너지, 스마트 미터링 및 IoT 시스템에 응용될 뿐만 아니라 식품 및 음료를 처리 장치 모니터에 적합합니다." 라고 합니다.
용도
  Series
1 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05-K/PD3/H Series
  • OVC III and PD3 rating
  • Continuous max withstanding voltage 528VAC
  • UL certified input 90-318VAC
  • Operating temperature range: -40°C to +85°C