최대 480VAC 까지의 넓은 전압에서 작동하는 5 Watt AC/DC 모듈

RAC05-K/480 시리즈의
RECOM은 최대 480VAC의 입력 전압을 수용하는 5W AC/DC 컨버터, RAC05-K/480 시리즈의 전세계 출시로 이 시장을 선도하게 됨을 매우 흥미롭게 여기고 있습니다. 이들은 6kV 서지 보호 성능을 갖춘 OVCIII 급이며, 산업 온도 범위에서 안정적으로 작동합니다. 이 시리즈는 피크 전력 공급 능력을 갖추고 대기시의 전력 소모가 낮아야하는, 인더스트리 4.0, IoT 및 스마트 프로세스 자동화 분야의 하우스 키핑 작동에 매우 이상적으로 사용할 수 있는 제품입니다.

인더스트리 4.0 분야에서 3상 라인에 접속할 수 있는 일체형 모듈식 전원공급장치에 대한 수요가 증가함에 따라, RECOM은 산업 라인 전압과 528VAC 까지의 상간 전압을 포함하는 인더스트리 4.0 분야용 RAC05-K/480을 개발했습니다. 사이즈는 1"x 2" 로 컴팩트하고 가격은 낮으며 -40°C ~ +80°C 사이의 넓은 온도 범위에서 작동합니다. 이 PCB 실장형 모듈은 외부에 추가적인 부품을 필요로하지 않으며 산업용으로 국제 인증을 받았고, 내부 필터 장착으로 인해 EMC 규정을 준수합니다. 엄격한 레귤레이션 성능, 낮은 노이즈, 그리고 OVCIII 등급의 컨버터이므로 3상 전력으로 작동하는 센서 주도적인 산업 및 스마트 에너지 분야가 이 제품의 혜택을 볼 수 있습니다. 또한 별도의 저전압 라인을 설계에 넣을 필요가 없으며 변압기를 추가할 필요가 없습니다. RAC05-K/480 시리즈는 이렇게 다양한 기능을 갖추고 있으므로 인더스트리 4.0 솔루션뿐만 아니라 스마트 그리드, 재생 가능 에너지, 스마트 계량 및 IoT 애플리케이션에도 이상적으로 사용할 수 있는 제품입니다. 샘플 및 OEM 가격은 모든 공인 유통 업체 또는 RECOM에서 직접 입수 할 수 있습니다.
용도
  Series
1 RECOM | RAC05-K/480 Series | AC/DC, THT, 5 W, Single Output
Focus
  • Ultra-wide input range 85-528VAC
  • OVC III input rating without additional fuses
  • Operating temperature range: -40°C to +80°C
  • Overvoltage and overcurrent protected