인더스트리 4.0, IoT 및 스마트 홈에 적합한 5 Watt AC/DC 모듈

인더스트리 4.0, IoT 및 스마트 홈에 적합한 5 Watt AC/DC 모듈 News Image
RECOM은 저전력의 AC/DC 제품군을 +90°C의 온도에서도 안전하게 작동하는 캡슐화된 5W 전원공급장치까지 확장했습니다. 최대 305VAC의 입력 전압을 받고 최대 6W의 피크 전력 성능을 제공합니다. 인더스트리 4.0, IoT 그리고 기준보다 높은 성능이 필요한 스마트 홈 분야에 사용하기 적합니다.

RAC05-K/277 시리즈 보유로, RECOM은 피크 전력수요를 지원하고, -40°C에서 +90°C의 극한 온도 범위에서 안정적으로 작동하며, 확장된 입력 라인을 위해 특별히 디자인된 5 와트 AC/DC 컨버터를 보유하게 되었습니다. RAC05-K/277 시리즈는 85VAC ~ 277VAC까지의 확장된 주 입력 전압에서 작동하도록 제작되었으며 EMC는 EN55022 클래스 "B"를 준수하며, 외부 부품 없이도 방사 및 전도성 판독 값 모두에서 최소 6dB 마진을 유지합니다. 새로운 PCB 마운트 또는 유선 모듈의 사이즈는 1 인치 x 1.25 인치이며 전 세계적으로 산업용, 가정용 및 ITE 용으로 사용 가능하도록 완벽하게 보호된 출력 및 국제 안전 인증을 제공합니다. RAC05-K/277 시리즈는 1"x1" 풋 프린트 제품인 RECOM의 울트라 초소형 RAC05-K 컨버터 그리고 최대 528VAC 까지에서 상대상(phase-to-phase) 동작을 하는 RECOM만 보유하고 있는 컨버터에 추가된 컨버터입니다. 선이 있는 버전의 RAC05-K / 277 시리즈는 2018 년 10 월에 출시될 예정입니다. 핀 버전 및 OEM 가격 그리고 샘플은 공인 유통 업체 또는 RECOM에서 직접 받으실 수 있습니다.
용도
  Series
1 AC/DC, 5 W, Single Output, THT RAC05-K/277 Series
Focus
  • Wide input range 85-305VAC
  • Standby mode optimized (eco design Lot 6)
  • Overvoltage category OVC III (2000m)
  • Operating temperature range: -40°C to +90°C
2 AC/DC, 5 W, Single Output, Wired RAC05-K/277/W Series
  • Wide input range 85-305VAC
  • Standby mode optimized (eco design Lot 6)
  • Overvoltage category OVC III (2000m)
  • Operating temperature range: -40°C to +90°C