가격이 낮고 절연 성능이 높은 2W DC/DC 컨버터

RKZE 시리즈
RECOM은 높은 절연이 요구되며 넓은 온도 범위에서 작동해야 하는 분야를 위한 낮은 가격의 RKZE 시리즈를 출시했습니다. 본 PCB 실장 DC/DC 모듈은 RECOM의 RK 및 RH 컨버터 시리즈와 핀이 호환되므로 전력 용량을 간편히 업그레이드 할 수 있습니다.

RKZE 시리즈는 업계 표준 SIP7 케이스의 가격대비 성능이 우수한 2W DC/DC 컨버터입니다. 이 컨버터의 온도 범위는 -40°C ~ +95°C까지 넓으므로 대량으로 생산하는 분야는 물론이고 산업, 테스트 및 측정 분야와 같이 까다로운 환경에도 적합합니다. RK 및 RH 컨버터 시리즈와 핀이 호환되므로 1W에서 2W까지의 절연 성능이 높은 전원으로 간단하게 업그레이드 할 수 있습니다. 표준 절연은 3kVDC이고 /H 버전은 4kVDC로 공장에서 테스트 후에 공급됩니다. 싱글 또는 듀얼 출력은 선택적인 연속 단락 보호 (/P 접미사) 기능이 제공됩니다. EN62368-1 인증 및 EN55032 EMC 준수하는 제품이므로 IoT 및 Industry 4.0 PCB 설계에 바로 적용할 수 있습니다. 샘플 및 OEM 가격은 모든 공인 유통 업체 또는 RECOM에서 직접 제공 받으실 수 있습니다.
용도
  Series
1 DC/DC, 2 W, THT RKZE Series
Focus
  • Low cost 2W converter
  • Industry standard SIP7 package
  • 3kVDC or 4kVDC isolation options
  • Single or dual outputs