철도용 12:1 입력 퀴터 브릭 DC/DC 컨버터

철도용 12:1 입력 퀴터 브릭 DC/DC 컨버터 News Image
RECOM의 철도용 제품군에 새롭게 추가된 40W 및 60W DC/DC 컨버터 시리즈는 14-160VDC까지의 넓은 입력을 받을 수 있는 12:1 입력의 쿼터 브릭 패키지 컨버터로 철도의 거의 모든 분야와 높은 전압의 배터리 시스템에 다양하게 적용할 수 있습니다.

RECOM은 이제 단일 제품(EN50155 과도전압 포함)으로 공칭 24VDC부터 110VDC까지의 모든 입력 전압을 받을 수 있는, 12:1 입력의 40W 및 60W 모듈을 공급합니다. 이 쿼터 브릭 DC/DC 컨버터는 철도 차량 및 고전압 배터리를 적용하는 분야를 위해 설계되었으며 조절된 5V, 12V, 15V, 24V 또는 48VDC 출력과의 기본적인 절연 기능을 제공하고 센스 및 트림핀을 갖추고 있습니다. 전체 입력 전압 범위에서 일관되게 높은 효율을 유지하고, 강제 냉각 없이 최대 부하에서 -40°C~+85°C(RP60Q-RUW의 경우 +68°C)의 작동 온도 범위를 갖습니다. 옵션 품목으로 제공되는 방열판을 적용하면 최대 부하 조건에서 각각 최대 +90°C 및 +77°C까지의 온도에서 작동합니다. 케이스에는 충격 및 진동 환경에서도 단단하게 장착되어 있도록 나사산 인서트가 장착되어 있습니다. CE 마크, EN50155 및 EN45545-2 인증을 받았으며 3년 보증이 제공됩니다. 샘플과 OEM 가격은 모든 공인 대리점 또는 RECOM에서 직접 구입할 수 있습니다.
용도
  Series
1 DC/DC, 40 W, Single Output, THT RP40Q-RUW Series
Focus 신규
  • 12:1 ultra wide input voltage range
  • 3kVAC/1 minute reinforced insulation
  • High efficiency over entire input voltage range
  • -40°C to +85°C temperature range without derating
2 DC/DC, 60 W, Single Output, THT RP60Q-RUW Series
Focus 신규
  • 12:1 ultra wide input voltage range
  • 3kVAC/1 minute reinforced insulation
  • High efficiency over entire input voltage range
  • -40°C to +68°C temperature range without derating