ÖZDISAN은 RECOM의 신규 대리점입니다.

ÖZDISAN은 RECOM의 신규 대리점입니다. News Image
RECOM은 터키의 새로운 대리점으로 Özdisan Elektronik A.Ş. 를 선정했습니다.

이제부터 Özdisan Elektronik A.Ş.는 광범위한 RECOM의 컨버터 모듈을 공식적으로 홍보하고 유통할 수 있게 되었습니다. RECOM의 제품은 보다 유연하고 효율적인 회로 설계를 위한 다양한 종류의 로컬 "온보드" 컨버터 모듈과 중앙 집중식 스위칭 파워서플라이의 조합으로 구성하는 파워의 분산 아키텍쳐가 가능하도록 했습니다.

"이번 대리점 선정은 RECOM이 터키 시장에서의 입지를 강화하기 위한 전략적 조치입니다. Özdisan은 강력한 영업팀을 보유하고 있으므로 터키 고객에 대한 서비스를 개선하고 입지를 확장할 수 있을 것으로 확신합니다."라고 마르코 페레타 남부 유럽 지역 판매 관리자가 말했습니다.

"부품의 선정과 함께 전체 솔루션을 제공하는 것은 모든 전자 분야에서 매우 중요하고 필수적인 요소라고 생각합니다. 40년 동안 이 임무를 수행해 온 Özdisan Elektronik A.Ş.는 세계에서 가장 혁신적이고 필수적인 전력 공급 업체인 RECOM과의 협력을 시작으로, 터키 시장의 모든 전력 관리 애플리케이션에 보다 지속 가능하고 효율적인 솔루션을 제공할 수 있게 될 것입니다."라고 Özdisan Elektronik A.Ş.의 총괄 매니저인 무스타파 유르타쉬가 말했습니다.

Özdisan 에 대하여 Özdisan Elektronik A.Ş.는 1980년에 설립되었습니다. 설립 이후 괄목할 만한 성장 실적을 보여 터키의 주요 전자부품 유통업체가 되었습니다. Özdisan은 다양한 패시브 및 액티브 전자 부품 외에도 PCB 어셈블리, LED 조명 솔루션, 알루미늄 냉각기 및 TFT LCD 패널과 모듈을 포함하는 포트폴리오를 갖추고 있습니다. 이스탄불에 본부를 두고 있는 외즈디산은 터키의 주요 도시에 4개(이스탄불, 앙카라, 이즈미르, 브루사)의 영업소와 창고를 가지고 있습니다. 와즈디산은 10명의 연구개발 엔지니어 및 65명의 영업 및 마케팅 직원을 포함하여 210명의 직원을 고용하고 있습니다.

https://www.ozdisan.com