전자 퓨즈

전자 퓨즈(e-Fuse)는 독립적인 과전류 보호, 실시간 전류 모니터링 및 향상된 시스템 안정성을 제공하는 다채널 부하 스위치입니다. 유입 전류를 줄이는 순차적 전원 켜기 기능, 중요 부하에 우선순위를 부여하는 역순서 차단, 그리고 다양한 애플리케이션에 적합한 조정 가능한 과부하 설정을 갖추고 있습니다.

직관적인 LED 표시기는 명확한 상태 업데이트를 제공하며, 도구가 필요 없는 푸시인 단자와 페어링된 입력/출력 커넥터는 설치를 간소화하고 복잡한 시스템을 위한 원활한 데이지 체인 연결을 가능하게 합니다. 내구성과 효율성을 위해 설계된 e-Fuse는 까다로운 환경에서도 안정적인 성능을 보장하는 데 이상적입니다.
  Series Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 AC/DC, 4 Channels Output, DIN-Rail RACPRO1-4SP Series
Focus 신규
5, 10 22 - 28 24 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
RECOM e-Fuse in an industrial application

DIN Rail Smart Protection: RACPRO1 E-Fuse Modules

백서

e-Fuse

새로운 DIN 레일 스마트 보호 모듈

뉴스

DIN rail power supplies

RACPRO1 시리즈를 통한 신뢰성 높은 퓨즈 및 회로 차단기 트립

Blog

RECOM e-Fuse

e-Fuse RACPRO1-4SP

비디오

…원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.

제품 검색

주요 사양 기준에 따라 제품을 찾아보세요.

영업 지원

가까운 문의처를 찾아보시기 바랍니다.