DS-RVPW014-RBE-014-2415-1

  • Wide input range (9V - 36V)
  • Isolation voltage 1.5kVDC/min
  • Secondary side regulation
  • Temperature: -40°C to +85°C
  • Short circuit protection
  • Castellated connections

ICs and transformer used on this Discrete Solution board

  Primary IC Vin (V) Main Vout (V) Transformer Isolation (kV) Topology Secondary IC Vin (V) Main Vout (V)
1 4 - 50 2 to 999 1.5 Flyback
Attributes DS-RVPW014-RBE-014-2415-1
Product Category DC/DC
Power (W) 6
Isolation Isolated
Vin (V) 9 - 36
Main Vout (V) 15
Nr. of Outputs Single
Iout 1 (mA) 400
Isolation (kV) 1.5
Mounting Type SMD (pinless)
Package Style Open Frame
Length (mm) 0
Width (mm) 0
Height (mm) 0
MIN Operating Temp (°C) -40
MAX Operating Temp (°C) 105
Protections OCP, OLP, OTP, OVP, SCP
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10)
Regulation Regulated

서류

표제 Type 날짜
DS-RVPW014-RBE-014-2415-1.pdf Datasheet

...원하는 제품을 찾지 못하셨나요?

RECOM 매개변수 검색을 사용하거나, 맞춤 제작 솔루션을 살펴보거나, 가까운 문의처를 검색해 보세요.

제품 검색

주요 사양 기준에 따라 제품을 찾아보세요.

Customized Solution

Get your customized discrete solution.

영업 지원

가까운 문의처를 찾아보시기 바랍니다.