가격이 낮은 듀얼 출력의 1W DC/DC 컨버터

R1SX DC/DC 컨버터
R1SX 1W DC/DC 컨버터의 성공에 이어 RECOM은 듀얼 출력 전압이 필요한 분야를 위한 R1DX 시리즈를 추가해 포트폴리오를 확대했습니다. R1DX 시리즈는 EIA/TIA-232 버스 절연 및 바이폴라 공급 전압을 필요로하는 다양한 산업용 자동 제어 장비, 센서, 절연형 연산 증폭기 및 테스트 및 측정 장비에 이상적입니다.

R1DX 시리즈는 대칭 듀얼 출력을 ​​안정적으로 공급하는 고품질이면서 가격 경쟁력이 높은 오픈 프레임 SMD 컨버터입니다. 이 제품은 5V 부터 작동하며 ± 5, ± 9, ± 12 또는 ± 15 듀얼 출력을 제공합니다. 최소 부하 조건이 없으며, 대기 전력 소비는 150mW 미만입니다. 핀 배열은 업계 표준이며 R1S/R1D 시리즈와 호환됩니다. 최대 3kVDC (/ H 옵션)의 높은 절연 성능을 갖추고 있으므로 레거시 통신 프로토콜 (예 : RS-232) 및 절연 DAC 및 센서 적용 분야에서 데이터 전송 라인을 분리하는 목적에 이상적인 솔루션입니다. 이 모듈은 디레이팅 없이도 -40°C ~ +95°C의 넓은 온도 범위에서 동작하며 경쟁 제품보다 몇 배 이상 높은 최대 1,000μF의 용량성 부하를 구동할 수 있습니다. 이 시리즈는 IEC/UL /EN62368-1 및 UL60950-1에 인증을 완벽하게 마쳤으며 10/10 RoHS 에 적합합니다. 입력 커패시터 사용으로 Class A EMC 적합성, 저비용 LC 필터 사용으로 Class B EMC 기준을 맞출 수 있습니다. 샘플은 모든 공인 유통 업체에서 구입하실 수 있습니다.
용도
  Series
1 RECOM | R1DX Series | DC/DC, SMD, 1 W, Dual Output
Focus
  • 1W Power in SMD package
  • Pin compatible with R1D series
  • -40°C to +95°C operating temperature @ full load
  • High 3kVDC/1 second or 1kVDC/1 second isolation