デュアル出力の低コスト1W DC/DCコンバータ

DC/DCコンバータR1SX
RECOMは、好評を得ている1W DC/DCコンバータR1SXシリーズに続いて、デュアル出力電圧アプリケーションをカバーするR1DXシリーズをリリースし、当製品群の拡充を図りました。R1DXシリーズはEIA/TIA-232バス絶縁や、広範な産業自動化制御装置、センサ、絶縁オペアンプ、試験および計測機器など、±電源を必要とするアプリケーションに最適です。

R1DXシリーズは、高品質なオープンフレームSMDコンバータで、非常に競争力のある価格で安定した性能の対称デュアル出力を供給します。5V入力から動作し、出力は±5、±9、±12、±15Vです。最低負荷の要求はなく、静止時電力消費は150mW以下です。ピン配置は業界標準で、R1S/R1Dシリーズとピン互換です。3kVDCの高絶縁(/Hオプション)は、RS-232などのレガシー通信プロトコルのデータ伝送ラインの絶縁、絶縁型DACおよびセンサアプリケーションに最適です。ディレーティングなしで-40℃~+95℃の広い温度範囲で動作し、競合製品の何倍か大きい±1000µFの容量性負荷をドライブできます。IEC/UL/EN62368-1およびUL60950-1に準拠しており、10/10 RoHS指令に適合しています。EMCクラスA にはわずか1個の入力コンデンサ、クラスBには簡単で低コストのLCフィルタ1個を追加することで適合します。サンプルは、すべてのRECOM正規販売代理店から供給中です。
アプリケーション
  シリーズ
1 RECOM | R1DX Series | DC/DC, SMD, 1W, Dual Output
Focus
  • 1W Power in SMD package
  • Pin compatible with R1D series
  • -40°C to +95°C operating temperature @ full load
  • High 3kVDC/1 second or 1kVDC/1 second isolation