홈 및 빌딩 자동화용 전원 공급 장치

전력, 입력 전압 및 기구 형식 옵션으로 모든 스마트 홈 및 빌딩 애플리케이션 요구 사항을 충족

스마트 홈과 빌딩에는 센서, 액추에이터, 통신 노드 및 컨트롤러를 위한 전원 공급 장치가 필요합니다. 이러한 요구를 충족하기 위해 RECOM은 캡슐형(밀봉형), 오픈 프레임형, DIN 레일형으로 제공되는 다양한 AC/DC 제품 라인업을 보유하고 있습니다.

이 제품들은 경제성과 신뢰성이 우수하며, 피크 정격 전력은 2W ~ 300W입니다. 전 세계 홈 및 빌딩 자동화 애플리케이션에 필요한 다양한 입력 전압 범위와 모든 필수 인증을 갖추고 있습니다.

스마트 홈 및 스마트 오피스용 소형 전원 공급 장치

현대 스마트 홈은 연결형 멀티미디어, 조명 제어, 보안 시스템, HVAC 관리, 재실(occupancy) 시뮬레이션 등 다양한 기능을 구현합니다. 일반적으로 모든 장비는 무선으로 연결되어 스마트폰 앱을 통해 안전하게 원격 제어할 수 있으며, 편의성과 에너지 절감 효과를 동시에 제공합니다.

이러한 장비에는 전원 공급 장치가 필요한데, 벽걸이형 온도 조절기의 경우 수 와트(W)에서 원격 제어식 차고 문의 경우 수백 와트(W)까지 전력 요구가 다양합니다. 일부 단순 노드는 배터리로 구동되기도 하지만, 대부분의 장치는 AC 상용 전원으로 작동합니다. RECOM은 이러한 전원 공급 장치 분야에서 전 세계적으로 선호되는 파트너입니다.
  • AC/DC 밀봉형 및 오픈 프레임형 옵션
  • 피크 정격 전력: 2W ~ 300W
  • 입력 전압 범위: 정격 100VAC ~ 240VAC
  • 277VAC/480VAC 입력 옵션
  • 주변 온도: 일반적으로 -40°C ~ +80°C
  • 홈 자동화 요구 사항을 충족하는 안전 및 EMC 기준
  • PCB 마운트 / 리드선(플라잉 와이어) / 스크류 단자 옵션션
  • 업계 최고 수준의 초소형 폼팩터
  • 우수한 경제성과 높은 신뢰성
  • LPS(제한 전력 공급 장치) 및 NEC Class 2 제한 출력 요구 사항 충족
스마트 홈 및 스마트 오피스용 소형 전원 공급 장치 Image

스마트 홈 및 스마트 오피스용 소형 전원 공급 장치

  Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | RAC02E-K/277 Series | AC/DC, THT, 2 W, Single Output
Focus
2 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
2 RECOM | RAC03-K Series | AC/DC, 3 W, Single Output
Focus
3 85 - 264, 85 - 265 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 3, 4.2 THT, SMD
3 RECOM | RAC03E-K/277 Series | AC/DC, THT, 3 W, Single Output
Focus
3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT
4 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4 W, Single Output
Focus
4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired
5 RECOM | RAC05-K/480 Series | AC/DC, THT, 5 W, Single Output
Focus
5 85 - 528 12, 15, 5 5.4 THT
6 RECOM | RAC05E-KT Series | AC/DC, THT, 5 W, Single Output
Focus
5 90 - 264 12, 15, 24, 4, 5 3 THT
7 RECOM | RAC10-K/277 Series | AC/DC, THT, 10 W
Focus
10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT
8 RECOM | RAC15-K/480 Series | AC/DC, THT, 15 W, Single Output
Focus
15 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT
9 RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15 W, Single Output
Focus 신규
15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, Wired
10 RECOM | RAC20NE-K/277 Series | AC/DC, 20 W
Focus 신규
20 85 - 305, 90 - 460 12, 24, 36, ± 12 4.2 THT, Connector
11 RECOM | RAC25-K/480 Series | AC/DC, THT, 25 W, Single Output
Focus
25 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT
12 RECOM | RACM06E-K/277 Series | AC/DC, THT, 6 W, Single Output
Focus
6 80 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 4.2 THT
13 RECOM | RACM130E-K Series | AC/DC, Connector, 130 W, Single Output
Focus
130 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector
14 RECOM | RACM140E-K Series | AC/DC, Connector, Single Output
Focus
136.8, 140 80 - 264 12 to 18, 22 to 28, 30 to 36, 48 to 54 4.2 Connector
15 RECOM | RACM15E-K Series | AC/DC, Single Output
Focus
12, 15 80 - 275 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 Connector, Push-in Terminal
16 RECOM | RACM16E-K/277 Series | AC/DC, Single Output
Focus
12, 16 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 THT, Wired
17 RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30 W
Focus 신규
30 85 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 4 THT, Wired, Connector, Push-in Terminal
18 RECOM | RACM40-K Series | AC/DC, Single Output
Focus
30, 40 80 - 264 12, 15, 18, 24, 36, 48, 5 4 THT, Connector, PCB Mounting Pins
19 RECOM | RACM60-K Series | AC/DC, Single Output
Focus
40, 60 80 - 264, 80 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5 4.2 Connector, PCB Mounting Pins
20 RECOM | RACM90-K Series | AC/DC, Connector, 90 W, Single Output
Focus
90 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector

상업 및 산업용 빌딩 자동화용 전원 공급 장치

상업 및 산업용 빌딩은 에너지 절약, 보안 강화, 편의성 향상, 운영 효율성 개선과 같은 이점을 위해 자동화 기술을 빠르게 도입하고 있습니다. 홈 자동화와 마찬가지로 이러한 시스템에는 관련 전자 장비를 구동하기 위한 AC/DC 전원 공급 장치가 필요하지만, 보다 가혹하고 제어하기 어려운 환경에서도 안정적으로 동작해야 합니다.

일반적으로 이러한 시스템은 최대 277VAC까지 운용될 수 있어야 하며, 사용되는 부품들은 경제성과 신뢰성이 높고 수명이 길어야 합니다. RECOM의 AC/DC 전원 공급 장치는 이러한 애플리케이션에 적합한 솔루션으로, 캡슐형(밀봉형), 오픈 프레임형, DIN 레일형으로 제공됩니다. 넓은 온도 범위에서 안정적인 성능을 제공하며, 많은 모델이 상용 전원 서지 및 과도 현상에 대한 내성이 강화된 과전압 카테고리 III(OVC III) 정격을 보유하고 있습니다.

  • AC/DC 캡슐형(밀봉형), DIN 레일형 및 오픈 프레임형 옵션
  • 정격 전력: 2W ~ 1kW, 피크 1.5kW
  • 입력 전압 범위: 정격 100VAC ~ 240VAC
  • 277VAC/480VAC 입력 옵션
  • 주변 온도 범위: 일반적으로 -40°C ~ +80°C
  • 빌딩 자동화 요구 사항을 충족하는 안전 및 EMC 기준
  • PCB 마운트 / 리드선(플라잉 와이어) / 스크류 단자 옵션
  • 업계 최고 수준의 초소형 폼팩터
  • 다수의 제품에서 OVC III 정격 제공
  • 우수한 경제성과 높은 신뢰성
  Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4 W, Single Output
Focus
4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired
2 RECOM | RAC10-K/277 Series | AC/DC, THT, 10 W
Focus
10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT
3 RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15 W, Single Output
Focus 신규
15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, Wired
4 RECOM | RAC20-K/277/NE/W Series | AC/DC, Wired, 20 W, Single Output
Focus
20 85 - 305 12, 24 4 Wired
5 RECOM | RAC20NE-K/277/EPID Series | AC/DC, Push-in Terminal, Single Output
Focus
15, 20 85 - 305 12, 24, 36, 5 4.2 Push-in Terminal
6 RECOM | RACM1200-V Series | AC/DC, Connector, 1200 W, Single Output
Focus
1200 80 - 264 24 to 28, 30 to 36, 48 to 56 4 Connector
7 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
Focus 신규
9 - 56 12 / 24 / 48 0.5 DIN-Rail
8 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240 W, Single Output
Focus
240 320 - 575 24 to 28 5 DIN-Rail
9 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480 W, Single Output
Focus
480 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail
10 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960 W, Single Output
Focus
960 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail
11 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120 W, Single Output
Coming Soon
120 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail
12 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240 W, Single Output
Coming Soon
240 85 - 277 24 to 29 4 DIN-Rail
13 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240 W, Single Output
Coming Soon
240 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail
14 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480 W, Single Output
Coming Soon
480 85 - 277 24 to 28, 48 to 56 4 DIN-Rail
15 RECOM | RAC05-K/277/W Series | AC/DC, Wired, 5 W, Single Output
5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 Wired

…원하시는 정보를 찾지 못하셨나요?

매개변수 검색을 이용하거나 가까운 영업 담당자를 찾아보세요.

제품 검색

주요 사양 기준에 따라 제품을 찾아보세요.

영업 지원

가까운 문의처를 찾아보시기 바랍니다.