RECOM, LECO 인수를 통해 하이엔드 전력 제품 설계 및 제조 전문성 향상

RECOM partnership with LECO
RECOM의 제품 포트폴리오와 역량이 대폭 향상됩니다. RECOM은 이제 새로 인수한 LECO 기업의 기술력, 경험과 스킬을 통해 주요 산업 자동화와 같은 하이엔드 시장을 겨냥한 완전 주문 제작형 및 표준형 전력 변환 솔루션을 제공하게 되었습니다.

오스트리아 기업인 LECO는 국내에서 몇 안 되는 완전 주문 제작형, 하이엔드 전력 솔루션 설계 및 제조 전문 업체 중 하나입니다. 이 기업의 전력 밀도가 높은 제품은 매우 까다로운 사양에 부합할 뿐만 아니라, 특히 기술력과 품질, 고객 서비스에 힘쓰며 우수한 역량을 발휘해 왔습니다.

LECO를 인수한 것은 전 세계적으로 활동하며 기능적으로 다각화된 전원 공급장치 시장의 선도 기업으로서 RECOM의 입지를 공고히 하기 위한 전략적 결정입니다. RECOM은 LECO의 엔지니어링 전문성과 하이엔드 전력 변환 제품을 포트폴리오에 통합함으로써 기존의 시장 입지를 더욱 강화하고, 자사 글로벌 고객층에 보다 다양하고 종합적인 하이엔드 전원 공급장치 솔루션을 제공하고자 합니다. 이는 전원 공급장치 시장에서 RECOM의 입지를 더욱 강화하고, 전원 공급장치 시스템 업계의 글로벌 챔피언 자리를 차지하겠다는 자사 목표와도 일치합니다.

이번 거래에서 Clearwater는 RECOM의 M&A 자문으로 활약했습니다.

"LECO와 이렇게 파트너십을 체결하게 되어 무척 기쁩니다. 이번 파트너십을 계기로 특히 산업, 자동화, 공급망의 최종 고객 시장을 중심으로 엔지니어링 역량과 제품 포트폴리오를 확대할 뿐만 아니라, LECO의 하이엔드 제품을 판매하는 데 RECOM의 글로벌 풋프린트를 활용할 수 있을 것으로 전망합니다.", Karsten Bier, RECOM CEO 겸 주주

Leco GmbH (https://leco-powersupplies.com/)

LECO는 오스트리아 엔스도르프에 거점을 둔 기업으로, 다양한 업종에서 활용되는 AC/DC, DC/DC 컨버터를 비롯하여 광범위한 제품군을 취급합니다. 또한 뛰어난 기술력, 제품 안정성, 신뢰성으로 시장에서 탄탄한 평판을 구축해 왔습니다.

"RECOM 그룹에 합류하게 된 것은 LECO에 있어 매우 중대한 마일스톤입니다. RECOM의 해외 인지도를 통해 매력적인 최종 고객 시장으로 활동 범위를 넓힐 기회를 얻고, LECO의 엔지니어링 역량을 활용해 혁신적인 전원 공급장치 제품을 개발하는 데 힘쓰고자 합니다.", Harald Weinmeier, LECO 전무(Managing Director)
용도