집적도가 매우 높은 파워 모듈

집적도가 매우 높은 파워 모듈 News Image
그문덴, 10 월 28 일 2020 - RECOM에서 입력 및 출력 전압 범위가 넓은 2개의 벅 레귤레이터 전원 모듈을 출시합니다.

RECOM은 글로벌 회사인 OSAT(Outsourceed Semiconductor Assembly and Test)와 제휴하여 가격이 낮은 파워 모듈 범위를 확장해 오고 있습니다. RPX-1.0 및 RPX-1.5 벅 컨버터는 소형이면서도 열에 강하고 1.6mm 높이의 3mm x 5mm QFN 패키지에 혁신적인 3D 파워 패키징 기술이 적용된 제품입니다.

차폐 인덕터가 통합되고 이중으로 몰딩된 'Flip Chip on Leadframe'(FCoL) 구조이므로 EMI가 낮고 전기적 성능 및 열 성능이 우수합니다. 각 컨버터의 입력 범위는 4 – 36VDC이고 출력은 외부 저항기에 의해 0.8 - 30VDC 사이에서 조정 가능합니다. RPX-1.0은 1A, RPX-1.5는 1.5A로 등급이 매겨져 있으며, 각각 87%의 일반적인 최대 부하 효율과 최소의 광 부하 손실을 제공합니다. 입력/출력 전압 및 부하에 따라 최대 효율은 95% 이상이고 주변 작동 온도는 100°C 이상일 수 있습니다.

이 모듈은 단락, 과전류, 과열 및 입력 저전압으로부터 완벽하게 보호되며 인에이블, 파워 굿, 소프트 스타트 및 외부 동기화 기능을 갖추고 있습니다. RECOM에서는 RPX 평가 보드 제공을 통해 고객이 빠르고 쉽게 테스트할 수 있도록 지원하고 있습니다.

RECOM의 DC/DC 생산 매니저인 Matthew Dauterive에 따르면 "이렇게 집적도가 높고 입력 및 출력 범위가 넓은 부품은 5, 12 또는 24V 공칭 시스템 전압을 사용하는 일반 산업 및 모터 제어, AET, 의료, 영상 및 고밀도 전력 시스템의 템에 이상적입니다."이라고 합니다.
용도
  Series
1 DC/DC, 5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-1.0 Series
Focus
  • Buck regulator power module with integrated shielded inductor
  • 36VDC input voltage, 1A output current
  • SCP, OCP, OTP, and UVLO protection
  • 3.0 x 5.0mm low profile QFN package
2 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-1.5 Series
Focus
  • Buck regulator power module with integrated shielded inductor
  • 36VDC input voltage, 1.5A output current
  • SCP, OCP, OTP, and UVLO protection
  • 3.0 x 5.0mm low profile QFN package
3 DC/DC, 5 W, Single Output RPX-1.0-EVM-1 Series
  • Evaluation platform for RPX-1.0 buck regulator module
  • Thermal design considerations included
  • EMI class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control, and sensing functions
4 DC/DC, 7.5 W, Single Output RPX-1.5-EVM-1 Series
  • Evaluation platform for RPX-1.5 buck regulator module
  • Thermal design considerations included
  • EMI class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control, and sensing functions