미니어처 캡슐형 AC/DC 사양 확대

USP가 나열된 RAC04NE-K/277 시리즈
피크 정격 6W인 PCB 마운트, 유선 AC/DC 컨버터는 다양한 용도에 적합합니다.

RECOM에서 출시한 캡슐형 AC/DC 컨버터 RAC04NE-K 시리즈는 공칭 전압 100VAC~277VAC 전체에 걸쳐 작동 온도 -40°C~+80°C에서 연속 정격 4W(디레이팅 없음)이며, 한정된 시간에만 6W 피크 정격이 제공됩니다. 이러한 특성 덕분에 건물/주택 자동화, 조명, 데이터 통신/전기 통신, e 모빌리티, 산업 등 조건이 까다롭고 비용에 민감한 분야에 광범위하게 적용할 수 있습니다. 추가 기능으로 Class II 절연, 3,000m까지 OVCIII 정격, 강화된 전선 과도 내성 등이 있으며, 전도성 EMI 표준 EN55032 Class B에 부합하고, 플로팅 또는 접지 연결 출력을 제공합니다.

전체 정격 출력 전압은 5, 9, 12, 15, 24V로 사용 가능하고, 37 x 24 x 18mm 크기의 스루홀 PCB 마운트 형식으로 제공됩니다. 일부 모델의 경우 마운팅 러그가 있는 유선 형식도 있습니다. 37.8 x 24.8 x 18.7mm 크기이고 캡슐형이며 IP65 등급입니다.

다양한 최종 사용 분야에서 종합적인 안전 및 EMC 인증을 취득하였으며, 과부하, 단락, 출력 과전압에 대비해 안전 보호 장치도 탑재되어 있습니다. 제작 수준이 높아 까다로운 환경에서도 안정적으로 작동합니다. MIL-HDBK-217, GB 조건에 따라 40°C에서 2백만 시간 이상의 MTBF를 달성합니다. 해당 디자인 수명은 230VAC, 전체 부하, 주변 온도 50°C에서 12년 이상이며, RECOM의 3년 보증이 제공됩니다.

RECOM의 DC/DC 제품 담당자인 Matthew Dauterive(MSc.)는 "이러한 고사양 AC/DC 제품은 신뢰성, 성능, 비용이 중요한 범용 응용 분야라면 어디든 간편하게 통합할 수 있습니다."라고 말합니다.
  Series
1 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4 W, Single Output
Focus
  • 85-305VAC input with a full load up to +80°C
  • Enhanced surge ratings of 2kV (L-N); 4kV (L-PE)
  • OVC III overvolatge category up to 3000m altitude
  • 6 watt boost power up to 20s