가격이 낮은 스위칭 레귤레이터 시리즈에 12V 출력 옵션이 제공됩니다.

R-78E-1.0
RECOM 는 TO-220 리니어 레귤레이터와 호환되는 12V 출력의 효율과 가성비가 매우 높은 스위칭 레귤레이터를 출시합니다.

"RECOM은 TO-220 패키지의 78 시리즈 리니어 레귤레이터를 변환 효율이 높은 스위칭 레귤레이터로 대체하기 위한 광범위한 프로모션과 제조를 병행한 초기 업체중에 하나입니다. 우리는 더 많은 산업분야에서 R-78 시리즈를 적용할 수 있도록 가격을 낮춘 R-78E 이코노미 버전을 수년간에 걸쳐 추가했습니다. R-78E 시리즈는 가격이 낮지만 성능은 안정적인 스위칭 레귤레이터입니다. 최고 91%의 효율을 갖추고 있으며 3.3V, 5V 그리고 새롭게 출시된 12V 출력을 제공합니다. 방열판 추가 없이도 60°C까지의 주위 온도에서 1A 연속/2A 피크 정격 전류를 출력하며, 85°C에서 0.6A를 공급합니다. 전 제품의 입력전압 범위는 최대 28V입니다.

R-78E 시리즈는 경쟁 제품에 비해 약 30% 손실이 낮으므로 저온이 유지되고 신뢰도가 높으며, '펄스 건너뛰기' 모드를 통해 부하량이 적은 구간까지 매우 높은 효율을 유지합니다. 또한 이 부품은 시판 중인 다른 제품보다 전도 및 복사 노이즈가 훨씬 낮으므로 작은 LC 입력 필터 적용으로 EN 55032 Class A 또는 B 방사 한계를 준수하게 됩니다. R-78E 시리즈 부품의 전체 크기는 11.6 x 8.5 x 10.4mm(L x W x H)입니다.

보호 기능은 매 사이클마다 전류를 측정하고 설정값과 비교하는 'Cycle-by-cycle' 전류 제한, 그리고 단락, 과전압 출력 제한 및 인러시 전류를 감소시키는 자동 소프트 스타트 기능이 포함되어 있습니다.

RECOM의 개발 매니저 Steve Roberts : "이 제품들은 입력 전압 범위가 넓고 가격에 민감한 24V 산업용 버스와 12V 배터리 용도에 이상적입니다. 동시에, 높은 피크 출력 전류는 릴레이, 센서, IoT 라디오, 오디오 장비 등에 전력을 공급하는데 유용할 것입니다."
  Series
1 DC/DC, Single Output, THT R-78E-1.0 Series
  • Efficiency up to 91%, no need for heatsinks
  • Pin-out compatible with LM78XX linears
  • Low profile (L*W*H=11.6*8.5*10.4mm)
  • Wide input range (7V - 28V)