입력 범위가 매우 넓은 철도용 DC/DC 컨버터 확장

입력 범위가 매우 넓은 철도용 DC/DC 컨버터 확장 News Image
RECOM은 철도 및 전기 차량에 적용할 수 있는 10:1 입력 전압 범위의 철도용 DC/DC 컨버터인 RPA100H 및 RPA200H 제품군에 15V 및 48V 를 출력하는 버전을 새롭게 추가했습니다.

철도 시스템에서 공급되는 전압은 24VDC에서 110VDC까지 매우 넓으므로 전체 전압 범위를 커버 하려면 일반적으로 입력 전압 범위가 다른 세가지 버전의 컨버터가 필요합니다. RECOM의 RPA100H-RUW 및 RPA200H-RUW 컨버터는 입력 전압이 매우 넓으므로 한개의 컨터버로 모든 입력 전압을 커버할 수 있는 올인원 (all-in-one) 솔루션입니다. 입력 전압 범위가 10:1 이므로 단일 제품이면서도 24V, 36V, 48V, 72V, 96V 및 110VDC의 모든 표준 전압을 입력으로 받을 수 있으며 EN50155 과도전압 제한 규정까지 모두 충족합니다. 현재 이 컨버터는 철도와 고전압 배터리 적용 분야에 적합한 12V, 15V, 24V 또는 48V 출력 제품으로 공급되고 있습니다. 이 컨버터는 전체 10:1 입력 전압 범위에서 지속적으로 높은 효율을 보이며 -40°C ~ +93.5°C (베이스 플레이트 냉각시)의 넓은 온도 범위에서 작동합니다. 케이스는 높은 충격 및 진동 환경에서 사용하기 위해 PCB 또는 벌크 헤드에 안전하게 장착 할 수 있도록 나사 인서트가 장착되어 있습니다. CE 및 UL/IEC/EN 60950 인증을 받았으며 3년 보증이 제공됩니다. 샘플은 모든 공인 대리점에서 구입할 수 있습니다.
용도
  Series
1 DC/DC, 100 W, Single Output, THT RPA100H-RUW Series
  • 10:1 ultra wide input voltage range
  • 4.242kVDC/1 minute reinforced insulation
  • UL/IEC/EN60950-1 certified
  • CE marked, CB report
2 DC/DC, 200 W, Single Output, THT RPA200H-RUW Series
  • 10:1 ultra wide input voltage range
  • 4.242kVDC/1 minute reinforced insulation
  • UL/IEC/EN60950-1 certified
  • CE marked, CB report