K' 시리즈에 1" x 1" 패키지의 5W DC/DC 추가

REC5K-AW series
우리는 'K' 시리즈에 고급 회로 설계 기술과 제조 기술을 갖춘 DC/DC 컨버터를 지속적으로 추가하고 있습니다. REC5K-AW는 5W 플라스틱 패키지의 입력 범위가 넓은 제품이며, 크기는 1" x 1" 풋프린트, 0.4" 프로파일(25.4 x 25.4 x 10mm)에 불과합니다.

비용 효율적인 이 부품은 넓은 4:1(9~36VDC) 입력 범위에서 작동하며 18~36VDC 입력에서 정격 1A의 정격 5V 출력을 제공합니다. 주변 온도 범위는 디레이팅을 적용했을 때 -40 ~ 110도입니다.

REC5K-AW는 EN/UL/IEC 62368-1 '기본' 등급 4kV/1초 절연 인증을 받았으며, 간단한 외부 필터를 사용하여 EMC 표준 EN 55032 클래스 B를 충족합니다.

보호 기능에는 입력 저전압 록아웃 및 출력 단락 내성이 포함됩니다. 대기 전류 소모가 일반적으로 3mA에 불과한 온/오프 제어 기능도 포함되어 있습니다.

REC5K-AW는 고도 5000m 및 오염도 2(PD2) 환경에서 작동하는 것이 특징이며, MIL-HDBK-217F(Ground Benign)에 따라 25°C에서 1.4MHr 이상의 MTBF로 신뢰성이 높습니다.

넓은 입력 및 온도 작동 범위와 높은 전력 밀도가 결합된 REC5K-AW는 성능, 신뢰성 및 비용 효율성이 요구되는 의료 및 산업과 같은 까다로운 애플리케이션에 이상적입니다.
용도
  Series
1 DC/DC, 5 W, Single Output, THT REC5K-AW Series
Focus
  • 4kVDC/1sec isolation
  • Industry standard 5W 1”x1” package
  • Feedback regulated output
  • Derates to 110°C ambient temperature