2018. 6. 8
RECOM은 철도 분야에서 요구하는 RIA12 및 NF F 01-510 서지 내성 조건을 모두 충족시키기 위한 DC/DC 컨버터 용도의 RSP-168 서지 보호기를 포트폴리오에 추가했습니다. 이 세가지 버전은 20W에서 240W까지의 RECOM 철도 인증 DC/DC 컨버터를 폭넓게 지원합니다.
RSPxxx-168 은 최대 385VDC의 과도한 서지 전압으로부터 철도용 DC/DC 컨버터를 보호하도록 설계된 서지 방지용 모듈들입니다. 출력 전압은 입력 전압을 최대 165VDC까지 추적하고, 그 이후에 출력 전압은 클램핑되어 일반적인 필터링을 통해서는 제거할 수 없는 입력 과전압 조건으로부터 손상되는 것을 방지합니다. 사용할 수 있는 옵션은 세 가지가 있습니다. RSP20-168은 최대 20W, RSP150-168은 최대 150W, RSP300-168은 최대 300W 컨버터에 적합합니다. RIA12 및 NF F 01-510 서지 내성 사양 준수를 위해서는 단순히 이 모듈을 DC/DC 컨버터의 입력과 직렬로 연결하면 됩니다. 샘플 및 OEM 가격은 모든 공인 취급점 및 RECOM에서 직접 입수 할 수 있습니다.