인더스트리 4.0, IoT 및 스마트홈 분야에 적합한 3.5와트 모듈

RAC3.5-K/277
최근 출시된 RAC05-K/277 5W AC/DC 시리즈가 성공을 거둠에 따라, RECOM은 이 시리즈에 새로운 출력의 제품을 추가하기로 했습니다. RAC3.5-K/277 버전은 PCB에 최대 3.5W까지 공급하며, 반면에 RAC05-K/277/W 유선 버전은 설치가 간편합니다.

가격 대비 성능이 가장 우수한 모듈을 제공하고 있는 RECOM은 방대한 AC/DC 포트폴리오에 3.5W 및 유선 5W 모듈을 추가했습니다. 이들은 -40°C 극한의 온도에서부터 인상적인 +90°C까지의 혹독한 환경에서도 높은 신뢰성을 보여주며 안정적으로 작동합니다. 이 시리즈는 피크 전력 수요를 지원하며 최대 305VAC까지의 입력 전압을 받을 수 있도록 특별히 설계되었습니다. 외부 추가 부품 구성 없이도 EMC EN55022 클래스 "B"를 준수하며 방사와 전도 판독값 모두에서 최소 6dB의 여유가 있습니다. 이 PCB 장착형 또는 유선 모듈은 전 세계 어디에서 사용이 가능하도록 산업, 가정 및 ITE 분야에 적합한 완전히 보호된 출력과 국제 안전 인증을 갖추고 있습니다. 또한 1" x 1.25"의 풋프린트를 갖춘 이러한 시리즈는 RECOM의 가장 컴팩트한 1"x1"의 풋프린트를 갖춘 RAC05-K 컨버터와 호환되며, 528VAC까지 상과 상간의 동작을 하는 AC/DC 모듈인 AC05-K/480까지 호환됩니다. 샘플 및 OEM 가격은 모든 공인 대리점 또는 RECOM에서 직접 구입할 수 있습니다.
용도
  Series
1 AC/DC, 3.5 W, Single Output, THT RAC3.5-K/277 Series
  • Wide input range 85-305VAC
  • Standby mode optimized (eco design Lot 6)
  • High efficiency over the entire load range
  • Operating temperature range: -40°C to +90°C