입력 범위가 넓고 밝기 조절이 가능한 1A LED 드라이버, 최대 15개의 고휘도 LED 스트링 구동에 적합

입력 범위가 넓고 밝기 조절이 가능한 1A LED 드라이버, 최대 15개의 고휘도 LED 스트링 구동에 적합 News Image
그문덴, 2020년 1월 16일 - RECOM은 아날로그 또는 PWM 심층 조광 기능을 갖추고 있으며 최대 60VDC의 입력 전압과 1050mA의 정전류 출력하는 RCDE-48 시리즈 LED 드라이버 모듈을 출시합니다.

RECOM은 350mA, 700mA 또는 1050mA의 정전류를 출력하며 효율은 최대 97%까지이고 15개까지의 고휘도 LED 스트링을 구동할 수 있는 RCDE-48 시리즈 LED 드라이버를 추가했습니다. 입력 전압 범위는 6~60VDC이므로 12V, 24V 또는 48V 공칭 공급 레일에 적합하며, 3.3V 논리와 호환되는 0~100% 리니어 아날로그 또는 PWM 밝기 조절 입력이 포함되어 있으므로 IoT 노드 또는 μC 조광에 이상적입니다. Dim 핀은 원격 ON/OFF 제어로 사용할 수 있습니다. 이 장치는 외부 온도가 높은 경우(350mA의 경우 +80°C)에도 안전하게 작동하므로 최대 5000m 고도에서 실내 및 실외 조명으로 사용하기 좋습니다. 과열 방지, UVLO, 출력 개방 및 단락 보호 기능을 갖추고 있으며 1.3백만 시간의 높은 MTBF를 제공합니다. 이 모듈은 표준 DIP-24 패키지 32.1 x 20.8 x 12.3mm로 제공됩니다.

RECOM 혁신 관리자인 Steve Roberts에 따르면 "RCDE-48 시리즈는 최대 15개까지의 고휘도 LED 스트링을 최고 밝기에서부터 완전히 어두울 때까지 조절할 수 있는 48V 조명 시스템 구축에 적합하며 가격이 낮은 LED 드라이버입니다."
용도
  Series
1 DC/DC, Single Output, THT RCDE-48 Series
Focus
  • Low cost buck LED driver
  • 6-60V input
  • Constant current output (350, 700 or 1050mA)
  • Digital PWM and analogue voltage dimming