RECOM의 평가 보드를 이용한 SensiBLE 모듈의 수명 연장 기술

RECOM의 평가 보드를 이용한 SensiBLE 모듈의 수명 연장 기술 News Image
RECOM에서 SensiEDGE의 SensiBLE v1.0 센서 모듈을 리콤의 R-78S 평가 보드에 연결할 수 있는 브레이크 아웃 보드를 출시했습니다. 한 개의 AA 배터리 전압이 0.65V 까지 낮아질 때까지 안정적인 3.3V를 공급할 수 있는 리콤의 기술을 적용하면 SensiBLE를 사용할 때 소용량의 코인셀 배터리 대신에 대용량의 단일 AA 배터리로 교체해 사용할 수 있고 작동 수명도 크게 늘릴 수 있습니다.

리콤의 R-78S 평가 보드와 브레이크아웃 보드인 SBL-1을 이용하면, 몇 시간만 사용해도 입력 전압이 2V 미만으로 빠르게 떨어지는 코인 셀을 대체할 수 있는 SensiBLE 센서 모듈에 적합한 전원을 쉽게 찾을 수 있습니다. 결과적으로, 이러한 변환 유닛을 사용하면 오작동과 코인셀 배터리의 에너지 낭비를 막을 수 있습니다. R-78S는 1.5V의 단일 셀 AA 배터리 전압을 안정적인 3.3V로 높여서 공급며 이러한 놀라운 기능은 R-78S 평가 보드를 통해 확인할 수 있습니다. 전압 및 전류 측정을 위한 테스트 포인트를 통해 SensiBLE의 액티브 상태 및 대기 모드에서의 배터리 수명을 손쉽게 계산할 수 있습니다. 이 솔루션을 이용하면 엔지니어들은 SensiBLE에 적용하던 코인 셀 배터리를 대용량 단일 셀 AA 배터리로 교체할 수 있는지 여부를 쉽게 확인할 수 있습니다. 코인 셀을 제거하고 단일 셀을 사용하게 되면 수명이 훨씬 길어지고 유지 보수 비용도 절감됩니다. 또한 주로 원격지에 설치되는 에너지 에너지 하베스팅 디바이스와 같은 저전압 발생장치에서 전기를 받아서 사용할 수 있습니다. R-78S 평가 보드 및 브레이크 아웃 보드는 공인 대리점에서 구입할 수 있습니다.
용도
  Series
1 DC/DC R-78S3.3-0.1-EVM-1/SBL-1 Series
  • Accessory for the R-78S3.3-0.1-EVM-1
  • Mates with SensiBLE v1.0