RECOM, 혁신적인 AC/DC RACPRO1 DIN 레일 시리즈로 2025 레드닷 어워드 제품 디자인 부문 수상

RACPRO1 DIN 레일 시리즈와 Red Dot 레이블
RECOM은 자사의 획기적인 AC/DC RACPRO1 DIN 레일 파워 서플라이가 디자인과 혁신 분야에서 국제적으로 최고 권위를 자랑하는 ‘2025 레드닷 어워드 제품 디자인 부문’을 수상했다고 자랑스럽게 발표했습니다.

레드닷 어워드는 탁월한 기술적 성능과 우수한 디자인을 겸비한 제품에 수여되는 상입니다. RACPRO1 시리즈는 차세대 자동화 및 제어 시스템을 위해 특별히 설계된 컴팩트한 폼 팩터, 업계 최고 수준의 효율성, 그리고 현대적인 산업 디자인으로 높은 평가를 받았습니다.

“이번 수상은 RECOM의 **중요한 이정표이자, 첨단 엔지니어링과 세련된 디자인을 결합하기 위한 우리의 노력이 결실을 맺었다는 증거입니다.”라고 RECOM CEO Karsten Bier는 말했습니다.

이 성과를 가능하게 만든 열정과 창의성, 그리고 뛰어난 기술력을 지닌 엔지니어와 디자이너 팀에게 RECOM은 진심 어린 감사의 마음을 전합니다.

용도
  Series
1 AC/DC, 240 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T240 Series
Focus 신규
  • Slim Design (43mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • Active Inrush Current Limitation
  • 2-phase AC operation 2x350V to 2x575V
2 AC/DC, 480 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T480 Series
Focus 신규
  • Slim Design (52mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • PFC >0.9 and Active Inrush Current Limitation
  • DC-Input Range 430V to 815V/850V 10s
3 AC/DC, 960 W, Single Output, DIN-Rail RACPRO1-T960 Series
Focus 신규
  • Slim Design (80mm) with 25° Push-In connectors
  • Fast tool-less mounting and demounting
  • PFC >0.9 and Active Inrush Current Limitation
  • DC-Input Range 430V to 815V/850V 10s