RECOM은 엔지니어들이 SnapEDA의 새로운 디지털 모델을 통해 설계 속도를 높일 수 있도록 지원하고 있습니다.

SnapEDA brand logo
전세계적 파워서플라이 제조업체인 RECOM 파워는 전자 부품 검색 및 설계의 최대 플랫폼인 SnapEDA와 협력하여 자사의 전 제품에 대한 디지털 모델을 출시합니다.

RECOM은 엔지니어들은 전자회로를 보다 빠르게 설계할 수 있도록 전체 제품에 대한 기호 및 풋프린트를 RECOM 및 SnapEDA 웹 사이트를 통해 무료로 제공하고 있습니다.

전자 장치를 설계할 때, 엔지니어들은 회로 기판의 각 구성 요소에 대한 디지털 모델을 필요로 합니다. 설계는 시간이 많이 걸리고 반복적이며 오류가 발생하기 쉬운 프로세스이므로 엔지니어들이 임팩트가 있는 제품을 개발하기 위해 제품을 설계하고 혁신하는 작업으로부터 멀어지게 합니다. 하지만 새로운 협업을 적용하면, 엔지니어들은 모델을 자신의 설계 및 PCB 레이아웃에 끌어다 놓기만 하면 되므로 곧 바로 디자인과 혁신에 집중할 수 있게 됩니다.


이번에 출시되는 RECOM 제품에는 콤팩트하고 품질이 높은 AC/DC 전원공급장치, DC/DC 컨버터, LED 드라이버 및 스위칭 레귤레이터가 포함됩니다. 예를 들어:

  • RAC05-K/480-5W - AC/DC 컨버터, 480VAC 입력 및 1” x 2” 패키지
  • RPM - DC/DC SMD 스위칭 레귤레이터, DOSA 풋프린트 및 99% 효율 등급
  • RBB - DC/DC 버크/부스트 초소형 스위칭 레귤레이터, 95% 효율 등급 및 7μA 대기 전력
  • REM1/REM2 - SIP7 및 SIP8 패키지에 국제적으로 인증된 1W-2W 의료 등급 DC/DC 컨버터


"우리는 RECOM 파워와 협력하게 되어 기쁩니다. 그 이유는 엔지니어의 개발 프로세스를 단순화하고 가속화하기 위한 우리의 비전이 완벽히 일치하기 때문입니다. RECOM은 대부분의 전자 제품에 필수적인 전원 공급 장치 구성을 단순하게 통합함으로써 이러한 작업을 수행하고 있습니다."라고 SnapEDA의 CEO 겸 설립자인 Natasha Baker가 언급했습니다.

"SnapEDA는 PCB 설계 엔지니어를 위한 광범위한 디지털 구성 요소 라이브러리를 제공하고 있습니다. 우리는 이 특별한 리소스 제공에 참여할 수 있는 기회와 우리의 사이트에서도 제공할 수 있는 기회를 주심에 감사를 드립니다. 우리는 성공적인 협업을 기대합니다."라고 RECOM Power Inc.의 대표인 Christoph Wolf가 언급했습니다.

기호와 풋프린트는 RECOM 또는 IPC 표준에서 제공하는 권장 랜드 패턴을 사용하여 만들어졌습니다. 이것들은 Altium, Autodesk Eagle, Cadence OrCAD & Allegro, KiCad, Mentor PADS & DXDesigner 및 Proteus와 호환됩니다. SnapEDA가 제작한 모델의 정확도가 99.9%이며, SnapEDA의 특허 출원 검증 기술로 검증됩니다.

이 모델들은 RECOM 파워 및 SnapEDA 웹 사이트에서 무료로 제공됩니다.

SnapEDA 소개

SnapEDA는 엔지니어들이 자유롭게 혁신할 수 있는 세상이 있다고 믿고 있습니다. 우리는 그들이 가장 중요한 것에 더 많은 시간을 할애할 수 있도록 장벽을 허물고, 더 나은 제품을 추가함으로 우리의 세상을 개선하고 있습니다. 가장 큰 전자 도서관으로서, 우리는 회로 설계를 위한 수백만개의 디지털 빌딩 블록을 웹 사이트와 PCB 디자인 플러그인들을 통해 제공하고 있습니다. 우리는 디자이너들에게 가장 중요한 것, 즉 그들이 최고의 제품을 디자인하는 것에 집중할 수 있도록 제품 개발 시간을 단축해주고 있습니다. 매년 100만 명 이상의 엔지니어가 SnapEDA를 사용하여 의료 기기에서 전기 비행기에 이르기까지 수십만 개의 고유한 제품을 설계하고 있습니다. SnapEDA는 Y Combinator 및 개인 투자자의 자금 지원을 받습니다. 자세한 내용은 www.snapeda.com.에서 확인할 수 있습니다.