12V, 48V 출력과 800W 피크 전력을 제공하는 RACM600-L 출시

USP가 나열된 RACM600-L 시리즈
RECOM의 인기 있고 비용 효율적인 RACM600-L AC/DC 시리즈에 12V 및 48V 출력을 지원하는 두 가지 새로운 컨버터가 출시되었습니다. 기존 24V 출력 버전에 새롭게 추가되며 피크 정격 전력은 최대 800W까지 확장되었습니다.

이 새로운 제품은 기존 시리즈와 동일한 7.7" x 4" x 1U 오픈 프레임 U-채널 형식으로 설계되었습니다. 이 형식은 대류 냉각 구조를 지원하므로 전도성 냉각 방식 없이도 열을 방출할 수 있습니다. 새로운 부품의 연속 출력 정격은 대류 냉각 사용 시 430W이며, 공기 흐르는 경우에는 최대 600W의 연속 출력을 처리할 수 있습니다. 새로운 버전은 안전 인증을 받았으며 데이터시트에 자세히 설명된 대로 800W의 피크 부하를 지원합니다. 데이터시트에는 다양한 듀티 사이클 및 반복율에서 피크 부하가 어떻게 작동하는지에 대한 포괄적인 정보가 제공되며 최신 시스템에서 흔히 볼 수 있는 동적 부하에 적합합니다.

RACM600-L 시리즈는 80-275VAC 입력 범위를 지원하며 5V/0.5A 대기 출력을 제공합니다. 가변 저항 또는 내장된 PMBus™ 인터페이스를 통한 원격 온/오프, 원격 감지, PSU-Good 신호, +/-20% 출력 조정 등의 다양한 제어가 가능합니다. 액티브 전류 공유를 통해 부품을 병렬로 연결할 수 있으며 이중화 작동을 위해 OR-ing 다이오드가 포함되어 있습니다. 효율성이 특히 높아 최고 93%에 달하며 '90+' 요건을 충족합니다.

IT/멀티미디어용 IEC/EN/UL 62368-1 인증 그리고 환자와 접촉하는 BF(Body Floating)에 적합하도록 저누설 전류 설계와 IEC/EN/ANSI/AAMI 60601-1, 2MOPP 의료용 인증을 받았습니다. '클래스 B' EMC 제한을 여유 있게 충족하고, 작동 고도가 최대 5000m(의료용 3000m)이며, 과전압 카테고리 II(OVCII) 등급을 받았습니다.

디레이팅 시 -20°C ~ 70°C에서 작동하며 공기의 흐름이나 입력 전압에 따라 차이가 있습니다.

RACM600-L 시리즈는 신뢰성, 긴 수명, 가동 시간 보장이 필요한 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 이를 위해 완벽한 보호 기능이 포함되어 있으며 정격의 고품질 부품을 사용합니다. 이러한 특징 덕분에 이 부품은 의료 환자 모니터링, 산업용 테스트 및 측정과 같은 분야에 적합하며 냉각 및 장착 옵션이 다양하게 제공됩니다.
용도
  Series
1 AC/DC, 600 W, Single Output, Connector/Screw Terminal RACM600-L Series
Focus
  • Up to 450 Watt convection cooled output
  • Up to 800 Watt dynamic load supply
  • 5VSB output (always on)
  • Remote sensing, CTRL ON/OFF, PMBus