개선된 0.5A 스위칭 레귤레이터 R-78 시리즈

USP가 나열된 R-78CK-0.5 시리즈
손실이 많은 리니어 타입의 레귤레이터의 대체품으로 널리 사용되는 R-78 시리즈 스위칭 레귤레이터는 이제 입력 전압 범위를 40V까지 확장하고 작동 주변 온도를 +100°C까지 넓혀 사용할 수 있습니다.

가성비 높은 새로운 R-78CK-0.5 시리즈는 3.3V, 5V, 12V 또는 15V 출력으로 제공되며, 모두 0.5A 정격으로 최대 96%의 변환 효율을 제공합니다. 손실이 낮기 때문에 히트싱크가 필요하지 않아 재료 및 조립 인건비를 절감하고 보드 공간을 크게 확보할 수 있습니다. 제품에 따라 부품이 최소 입력 전압에서 작동할 때 주변 온도 +100°C까지 디레이팅이 필요하지 않거나 최소한의 디레이팅만 필요합니다. 더 높은 입력 전압에서는 제품에 따라 최소 +65°C까지 최대 0.5A 출력을 끌어낼 수 있습니다.

이 제품에는 입력 저전압, 단락 및 열 보호 기능이 모두 제공되며, IEC/EN 62368-1 3판에 따라 인증되었습니다.

기존 R-78E 시리즈와 비교했을 때 다른 개선 사항으로는 표준 핀아웃을 유지하면서 3.3V 및 5V 출력 부품의 허용 입출력 차동 전압을 낮추고 정동작 전류를 낮추며 각 치수에서 패키지 크기를 줄인 것이 있습니다.

리니어 레귤레이터와 달리 이 부품은 포지티브 입력에서 네거티브 출력을 생성하도록 구성할 수 있습니다. 연결 세부 정보는 데이터시트를 참조바랍니다.
용도
  Series
1 DC/DC, Single Output, THT R-78CK-0.5 Series
Focus
  • Efficiency up to 96%, no need for heatsinks
  • Pin-out compatible with LM78xx linears
  • Compact package (L*W*H=11.5*7.55*10.2mm)
  • Wide input range (5V - 40V)