새로운 RACM06E-K/277 AC/DC는 6W 정격에 1" x 1" 크기입니다.

USP가 나열된 RACM06E-K/277 시리즈
RECOM은 소형 1" X 1" 폼 팩터에 뛰어난 기능을 갖춘 경제적인 6W AC/DC 컨버터 RACM06E-K/277을 출시하여 시장을 다시 한 번 선도하고 있습니다.

이 보드 실장형 스루홀 모듈은 세계적으로 통용되는 공칭 100-277VAC에 대해 80-305VAC(120-430VDC)의 입력을 수용하며 출력 옵션은 3.3V, 5V, 12V, 15V 또는 24VDC입니다. 열에 최적화된 모듈 설계로 -40°C ~ +90°C의 넓은 온도 범위에서 최대 60°C의 풀로드 정격으로 작동할 수 있습니다. 과열 및 출력 단락/과전압 보호 기능이 제공되며, 25°C에서 약 2백만 시간의 MTBF와 43,000시간의 설계 수명으로 장기간 문제 없이 작동할 수 있습니다.

RACM06E-K/277의 인증은 포괄적입니다. 2MOPP 절연 및 신체 부동(BF) 환자 연결 애플리케이션을 위한 0.1mA 미만의 터치 전류와 함께 의료용 IEC/EN/ANSI/AAMI 60601-1을 획득했고, IT/멀티미디어용 IEC/EN 62368-1, 가정용 IEC/EN 60335 인증이 포함되어 있습니다. 또한 플로팅 출력으로 '클래스 B' EMC 사양을 충족합니다.

RACM06E-K/277은 IEC/EN 62368-1에 따라 과전압 카테고리 II(OVCII) 환경에서 5000m까지, IEC 61558-2-16에 따라 OVCIII에서 3000m까지 작동하도록 등급이 지정되어 있습니다. 부품은 플라스틱 케이스로 캡슐화되어 있으며 케이스 크기는 25.6 x 25.6 x 16.6mm, 무게는 20g에 불과합니다.

이 소형 AC/DC는 전 세계 환경 및 애플리케이션에서 데스크톱용 AC 공급이 필요한 소형 휴대용 장비에 이상적입니다. 또한 대형 전력 변환 장비의 경제적이고 편리한 보조 전원 공급 장치 또는 IoT 노드 전원 공급과 같은 다양한 용도로도 고려할 수 있습니다.
용도
  Series
1 AC/DC, 6 W, Single Output, THT RACM06E-K/277 Series
Focus
  • 6 Watt output up to 60°C
  • 1”x1” footprint; 17mm low profile
  • 100-277VAC nominal operating range
  • -40°C to +90°C operating temperature ratings