새로운 DIN 레일 스마트 보호 모듈

USP가 나열된 RACPRO1-4SP 시리즈
RECOM은 최신 제어 및 보호 기능을 갖춘 새로운 4채널 전자 퓨즈 제품군인 RACPRO1-4SP 시리즈를 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다.

선구적인 DIN 레일 전원 공급 장치인 RACPRO1-T 시리즈를 출시한 데 이어, RECOM은 DIN 레일 형식에 맞춘 새로운 4채널 전자 회로 차단기인 RACPRO1-4SP 시리즈를 출시합니다.

RECOM 전자 퓨즈는 24V 전압을 네 개의 독립적인 전류 제한 부하 채널로 분배하며, 각 채널의 용량은 선택한 모듈에 따라 5A 또는 10A로 제공됩니다. 높은 돌입 전류를 방지하기 위해 각 부하 채널은 프로그래밍된 지연 시간을 두고 연속적으로 켜집니다. 통합 소프트 스타트 기능을 통해 작동 중에 부하를 켜고 끌 수 있습니다(핫스왑 및 핫플러그 호환).

히스테리시스를 갖춘 저전압 차단(UVLO)은 기기 시작 시나 과부하 상태에서 발생할 수 있는 전원 전압 강하로 인한 문제를 방지하며, 전체 시스템의 신뢰성을 높여줍니다. 각 채널은 유도성 또는 커패시티브 부하의 높은 시작 전류를 처리하기 위해 최대 정격 전류의 150%를 최대 5초 동안 공급하며, 불필요한 트립을 방지합니다.

시스템 과부하가 발생하면, 가장 중요한 부하가 마지막까지 우선적으로 유지되며 채널들이 순차적으로 연결 해제됩니다. 5초 이상 지속되는 단락 회로 또는 과부하 상황에서는 전자 퓨즈가 해당 부하를 안전하게 차단하여 다른 채널에 영향을 주지 않습니다. 이 과전류 보호(OCP)는 자동 복구 모드 또는 잠금 모드로 전환할 수 있습니다.

부드러운 출력 전압 제어 덕분에 각 채널은 최대 20mF의 매우 높은 커패시턴스 부하에 대해서도 설정된 정격 전류로 안전하게 증가할 수 있습니다. 각 채널은 유지보수 또는 문제 해결을 위해 활성화하거나 비활성화할 수 있으며, 운영 중에 부하가 우발적으로 분리되는 것을 방지하는 키 잠금 기능이 있습니다. 쌍으로 연결된 입력 단자와 분리된 (+, -) 부하 단자를 통해 추가 단자대 없이 손쉽게 데이지 체인 방식으로 연결하고 부하 배선을 할 수 있습니다. 여러 개의 전자 퓨즈 모듈을 동일한 전원 공급 장치에 연결하여 각 부하를 개별적으로 모니터링하고 보호하는 더 복잡한 시스템을 만들 수 있습니다.

DC-oK 전압 무접점 릴레이 연결은 모듈의 정상 작동을 중앙 제어 장치에 보고하며, 원격 재설정 기능은 오류가 해결된 후 특정한 재시작을 가능하게 합니다. 이로 인해 RACPRO1-4SP 전자 퓨즈는 표준 프로그래머블 로직 컨트롤러(PLC)와 SCADA 시스템에 쉽게 통합될 수 있습니다.

용도
  Series
1 AC/DC, 4 Channels Output, DIN-Rail RACPRO1-4SP Series
Focus 신규
  • Push-in connectors for tool-less wiring
  • Start-Up delay adjustable by switch
  • NEC Class 2 limit switchable (for 5A module)
  • Adjustable power limit & load indication by LED