새로운 - EMC '지식의 책'

EMC 기술 자료집
엔지니어, 설계자 및 학생을 위한 전자파 적합성(EMC)을 주제로 한 '지식의 책' 시리즈의 최신작이 출간되었습니다.

'사용자를 위한 실용적인 팁'이라는 부제가 붙은 'EMC 지식의 책'은 RECOM의 혁신 매니저인 스티브 로버츠(Steve Roberts)와 RECOM의 EMC 엔지니어링 팀 리더인 조세핀 라메슈반들러(Josefine Lametschwandler)가 저술했습니다. 이 책은 DC/DC 및 AC/DC 컨버터를 주제로 한 매우 인기 있는 두 권의 지식 책에 이은 것입니다. 이 새로운 책은 전력 컨버터의 애플리케이션 또는 설계에 관련된 모든 사람뿐만 아니라 모든 제품 또는 애플리케이션의 EMC에 대해 더 폭넓게 이해하고자 하는 사람들에게도 유용할 것입니다.

이번에 출간된 '지식의 책'은 해당 분야의 전문가가 재치 있고 대화하듯 쉽게 접근할 수 있는 형식으로 구성했으며, 광범위한 내용을 다루고 있습니다. EMC 지식의 책은 전기장 및 자기장의 기본 사항, 발생 방식, 실제 회로에서 전파되는 방식부터 시작해 전송 라인, 커플링 효과 및 노이즈 감소 기술과 함께 EMC에 영향을 미치는 구성 요소의 분석 및 모델링에 대해 설명합니다. 또한 EMC 표준과 그 적용 가능성, 등급 및 레벨에 대한 섹션과 함께 최소 EMI를 위한 PCB 레이아웃 및 필터 설계에 대해 다룹니다. 역률 보정은 별도의 장에서 다루며, 이 책은 EMC 측정 기법 및 테스트 장비에 대한 유용한 가이드로 마무리됩니다. 용어집은 독자들에게 광범위하고 유용한 참고 자료를 제공합니다.

'EMC 지식의 책'은 RECOM 또는 현지 공인 총판에서 직접 신청하여 받을 수 있습니다.