고효율, 와이드 입력의 1/32 브릭 DC/DC

RPMA-4.5 및 RPMA-8.0
RECOM은 가성비 높은 4.5A 및 8A 벅 컨버터를 제품군에 추가합니다.

RECOM에서 각각 4.5A 및 8A 출력 등급을 가진 RPMA-4.5 및 RPMA-8.0의 스루홀, 1/32 브릭 풋프린트, 비절연 DC/DC 레귤레이터를 제공합니다. 입력 전압 범위는 9-53V이며 트리밍이 가능하고 각각 5-30V(RPMA-4.5) 또는 3.3-16.5V(RPMA-8.0)의 완전히 레귤레이션된 출력이 공급됩니다. 가성비가 높은 이 부품은매우 효율이 높으며, 최대 효율은 98%이고 입력/출력 조건에 따라서는, 자연 대류 조건에서는 +60°C까지, 디레이팅과 쿨링 조건에서는 +85°C까지는 정격 최대 부하까지 작동합니다. ON/OFF 컨트롤은 원격 출력 감지와 함께 제공됩니다. RPMA-4.5 및 RPMA-8.0은 입력 저전압, 출력 과전류, 단락 및 과열로부터 완전히 보호됩니다. 신뢰도가 매우 높으며 4.5A의 MTBF는 8200만 시간 이상이고 8A는 3100만 시간 이상입니다.

각 DC/DC는 산업 표준 오픈 프레임인 1/32 브릭 형식이며 울트라 컴팩트한 19.1 x 23.4 x 9.6mm 사이즈의 하이 파워 솔루션입니다.

RECOM의 Matthew Dauterive DC/DC 품질 관리자에 따르면 "이 DC/DC 레귤레이터는 입력 전압 범위가 넓은 비절연의 레귤레이트 파워가 필요한 경우에 적용할 수 있는 가성비 높고 효과적이며 효율적인 컨버터입니다. 산업, 테스트 및 측정, 통신 및 의료용에 이르기까지 다양한 시장에서 사용할 수 있을 것입니다."라고 합니다.
용도
  Series
1 RECOM | RPMA-4.5 Series | DC/DC, THT, 22.5 W, Single Output
Focus
  • 4.5A industrial grade non-isolated DC/DC
  • Compact, industry standard 1/32nd brick format
  • Efficiency up to 98%
  • 9-53V input voltage
2 RECOM | RPMA-8.0 Series | DC/DC, THT, 40 W, Single Output
Focus
  • 8A industrial grade non-isolated DC/DC
  • Compact, industry standard 1/32nd brick format
  • Efficiency up to 98%
  • 9-53V input voltage