RPL, RPH, RPZ 스위칭 레귤레이터용 평가 모듈 출시 안내

각종 RPZ 및 RPL 전원 모듈 전 기종의 평가 플랫폼
QFN, LGA 패키지 형태로 판매되는 RECOM의 RPL, RPH, RPZ 제품은 초소형이므로 성능 기준을 평가하려면 뛰어난 시력과 노련한 솔더링 기술력이 필요한 까다로운 작업이 될 수 있습니다. 하지만 이제는 평가 모듈이 출시되어 전기와 열 특성을 모두 실제 환경에서 실험하므로 컨버터 성능을 간편하게 파악할 수 있습니다.

각 컨버터 기종에서 제공되는 모든 기능(예: 출력 전압 선택, 트림, 원격 감지, 켜짐/꺼짐 제어, 스위칭 주파수 선택, 소프트 스타트, 입력 저전압 잠금, Power Good 신호 등)을 실행할 수 있습니다.

EVM은 실제 열 설계를 바탕으로 제작되었으므로, 벅 컨버터를 전체 부하로 작동해 평가할 수 있을 뿐만 아니라 과부하 및 과열 조건에서도 동작을 조사할 수 있습니다.

EMI ‘Class B’ 수준에 부합하기 위한 필터링이 포함되어 있고 부품 위치 대안도 제공되므로 EMC 성능을 용도와 예산 요구 사항에 따라 실험할 수도 있습니다.

RECOM RPL, RPH, RPZ 제품은 고급 열 및 전기 설계를 갖춘 QFN, LGA 패키지에 내장형 인덕터까지 포함된 비용 효율적인 벅 컨버터 라인업입니다. 이 모듈은 풋프린트와 프로파일이 1.6mm에 불과해 시장을 선도하는 초소형 포맷을 자랑합니다.

부품에는 3년 보증이 제공됩니다. OEM 가격은 공인 대리점이나 RECOM에서 직접 확인할 수 있습니다.
  Series
1 DC/DC, 15 W, Single Output RPH-3.0-EVM-1 Series
Focus
  • Evaluation platform for RPH-3.0 Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of control, power good, and sensing functions
2 DC/DC, 5 W, Single Output RPL-1.0-EVM-1 Series
Focus
  • Evaluation platform for RPL-1.0 Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of control, power good, soft-start, and sensing functions
3 DC/DC, 50 W, Single Output RPL-10-EVM-1 Series
Focus
  • Evaluation platform for RPL-10(20) Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control and sensing functions
4 DC/DC, 100 W, Single Output RPL-20-EVM-1 Series
Focus
  • Evaluation platform for RPL-10(20) Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control and sensing functions
5 DC/DC, 25 W, Single Output RPL-5.0-EVM-1 Series
Focus
  • Evaluation platform for RPL-5.0 Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of control, power good, soft-start, and sensing functions
6 DC/DC, 2.5 W, Single Output RPZ-0.5-EVM-1 Series
Focus
  • Evaluation platform for RPZ-0.5/1.0 Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control and sensing functions
7 DC/DC, 5 W, Single Output RPZ-1.0-EVM-1 Series
Focus
  • Evaluation platform for RPZ-0.5/1.0 Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of output voltage selection, control and sensing functions
8 DC/DC, 10 W, Single Output RPZ-2.0-EVM-1 Series
Focus
  • Evaluation platform for RPZ-2.0 Buck Regulator
  • Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
9 DC/DC, 15 W, Single Output RPZ-3.0A-EVM-1 Series
Focus
  • Evaluation platform for RPZ-3.0A Buck Regulator Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter
  • Easy evaluation of control, power good, and sensing functions
10 DC/DC, 30 W, Single Output RPZ-6.0-EVM-1 Series
Focus
  • Evaluation platform for RPZ-6.0 Buck Regulator
  • Module
  • Thermal design considerations included
  • EMI Class B filter