효율이 높은 8th 브릭 DC/DC 컨버터

RPA100E-W 및 RPA300E 시리즈
RECOM은 8th 브릭 100W 및 300W DC/DC를 제품군에 추가합니다.

RECOM은 DOSA 호환, 로우 프로파일, 스루홀 8th 브릭(58.4mm x 23mm), 출력 100W 및 300W의 가격이 낮고 효율이 높은 DC/DC 신제품 2종을 출시합니다.

RPA100E-W 100W 컨버터는 4:1 입력 전압 범위인 16-72V이므로 공칭 24V, 28V 및 48V가 공급되는 시스템에 적합하고, 완전히 조절된 5V 및 12V의 트림 가능한 출력을 제공합니다. 자연 대류 조건에서는 주위 50°C까지, 강제 공기 냉각 조건에서는 +85°C까지 최대 전력을 사용할 수 있습니다. 절연은 기본 등급인 1.5kVDC/1분입니다.

RPA300E 300W 컨버터는 입력 범위가 36-75V이므로 공칭 48V가 공급되는 시스템에 적합하며, 16-35V의 범위가 넓고 트리밍 가능한 출력을 공급합니다. 절연 전압은 기본 등급인 2.25kVDC/1분입니다. RPA300E에는 히트싱크 또는 차가운 벽에 나사로 고정할 수 있는 통합된 방열 스프레더가 있습니다. 이 컨버터는 방열판 없이 60°C까지, 강제 냉각 조건에서는 85°C까지 최대 출력을 공급합니다.

두 제품 모두 높은 전력 밀도를 가지고 있으며, 일반적인 효율은 94.8%(RPA300E)와 92%(RPA100E)입니다. 또한 대기시의 손실이 낮아야 하는 분야에 적합하도록 부하량이 적은 경우까지 90% 이상의 높은 효율을 유지합니다. 입력 저전압, 단락, 출력 과전류, 과전압 및 과열에 대한 포괄적인 보호 기능이 포함되어 있습니다. 포함된 제어 기능은 ON/OFF 컨트롤 및 원격 센싱입니다.

RPA100E 및 RPA300E 시리즈는 기본 절연을 위한 UL/CAN/CSA 62368-1 안전 표준 인증 제품이며, 외부 필터를 사용하여 EMC 표준 CISPR22 클래스 B를 준수합니다.

두 부품의 풋프린트는 업계 표준 DOSA와 호환되며, 100W 컨버터의 높이는 11mm 300W 컨버터는 12.7mm입니다. 핀아웃은 표준 사양을 따르고 있으며 쿼터 브릭과 호환되므로 파워 등급의 저하 없이 공간을 절약할 수도 있습니다.

RECOM의 DC/DC 제품 매니저인 Matthew Dauterive는 "RPA100E 및 RPA300E 8th 브릭 DC/DC는 고전력 밀도의 변환기를 개발하겠다는 우리의 약속을 보여주는 좋은 예입니다. 이 컨버터들은 통신, 테스트 및 측정, 데이터 센터, 산업 자동화, PoE 등 까다로운 모든 분야에 적용할 수 있습니다."라고 언급했습니다.
용도
  Series
1 DC/DC, 100 W, Single Output, THT RPA100E-W Series
Focus
  • Eighth brick format
  • 4:1 input voltage range
  • 1.5kV basic isolation
  • Remote ON/OFF, sense, and trim pins
2 DC/DC, 300 W, Single Output, THT RPA300E Series
Focus
  • Eighth brick format
  • 36-72VDC input voltage range
  • 2.25kV basic isolation
  • Remote ON/OFF, sense, and trim pins