철도용 500W '플러그 앤 플레이' DC/DC 컨버터

RECOM RMD500 시리즈
RECOM에서 베이스 플레이트로 냉각하는 고효율의 500W 철도용 DC/DC를 출시합니다.

RECOM은 최근 RMD500-EW 시리즈를 철도용 포트폴리오에 추가했습니다. 정격은 500W이고 입력 전압 범위(170V 피크)는 매우 넓은 4:1(43-154VDC)이며, 출력은 24V입니다. 이 제품은 EN 50155에서 요구하는 공차와 서지에 적합한 공칭 72V 및 110VDC 입력에 적합합니다. RMD500-EW는 역극성 보호, EMC 및 서지 필터링, 돌입 전류 제한 및 10ms 보류 시간 등 EN 50155에 필요한 모든 기능을 '플러그 앤 플레이'하도록 설계되었습니다. 모든 관련 레일 환경 표준은 전도 및 복사 EMI, 기계적 충격 및 진동, 열 충격, 온도 순환 및 화재 보호에 대해 충족됩니다.

파워는 디레이팅 없이 베이스 플레이트 온도가 95°C로 상승하기 까지는 500W를 출력하며, -40°C 에서부터 일반적으로 +70/85°C 주위 온도 조건에서 동작하고, EN 50155 OT4 + ST1 및 ST2 조건을 맞춥니다. 효율은 광범위한 입력 범위 모두에서 그리고 낮은 부하 조건에서도 최대 95.5%로 높습니다. 어떤 방향으로도 장착할 수 있는, 높은 전력 밀도를 제공하는 컴팩트한 209 x 141 x 48mm 베이스플레이트 냉각 패키지입니다. 편리한 입력 및 출력 연결을 위해 나사 단자가 제공됩니다.

이 제품은 EN 62368-1 및 EN 50155 (S2) 인증을 받았으며 정격 아이솔레이션은 3.5kvac 입니다. 이 제품은 단락, 출력 과전압, 과전류 및 과열보호 기능을 갖추고 있으므로 극도로 신뢰도가 높고 견고합니다. 그 외의 특징은 DC-OK 전압-자유 릴레이 접점, 원격 on/off, 출력 트림, 그리고 증가된 파워 또는 n+1 이중화가 필요한 경우 병렬 작동을 위한 OR-ing 다이오드 적극 전류 나눔 기능입니다.

이 시리즈에 추가해서 2022년 출시 예정인 제품은 더 다양한 철도 차량 및 선로 주변 애플리케이션을 위한 300W와 150W의 제품들입니다.

RECOM의 모빌리티 제품 매니저인 Marco Kuhn은 다음과 같이 언급하고 있습니다. "RMD500-EW는 RECOM의 철도용 표준 범위의 '플러그 앤 플레이' DC/DC 중 최초입니다. 트랙션 및 추진 보조 공급, 제동, 모니터링, 안전, HVAC 및 도어 제어 시스템, 데이터 로거 등과 같은 철도 애플리케이션용에 바로 적용할 수 있습니다. 모든 기능과 특징이 통합되어 있으므로 진정한 '플러그 앤 플레이'입니다."
용도
  Series
1 DC/DC, 500 W, Single Output, Chassis mounting RMD500-EW Series
Focus
  • Fully railway approved for EN50155 (S2) applications
  • EN50121-3-2, EN50124-1, EN62368-1, EN61373, EN45545-2
  • Plug&Play unit for natural convection cooling
  • Wide range input for nominal 72V and 110V