벽면에 설치 가능한 18W 및 30W AC/DC 전원공급장치

벽면에 설치 가능한 18W 및 30W AC/DC 전원공급장치 News Image
RECOM의 RACM18/W 및 RACM30/W AC/DC 컨버터는 가정, 의료 및 ITE 분야에 적합한 인증을 갖추고 있으며, 다양한 장소에 설치할 수 있는 견고한 AC/DC 전원공급장치입니다. 완벽에 가까운 회로 설계와 IP68 방수 성능을 갖추고 있으므로 열악한 조건에서도 사용이 가능한 신뢰도 높은 제품입니다. 컴팩트한 원형 디자인 제품이므로 벽의 매립형 구조물에 완벽하게 장착 할 수 있으며 최신의 가정용,의료용 및 ITE 인증을 받았습니다.

RACM18-ER/W 및 RACM30-ER/W 시리즈는 스마트 빌딩, 2xMOPP 의료 건강 관리, 위생 및 자동화 기기와 같은, BF 등급의 의료기기 및 가정과 산업 분야에 필요한 신뢰할 수 있고 효율이 높은 전력 변환 모듈입니다. 최대 고도는 5000m이고 온도 범위는 -20°C에서 + 80°C까지입니다. 이 시리즈는 최신 EN60335 가정용 표준 및 IEC/EN60601 의료 및 IEC/EN60950 ITE 표준을 맞추고 있습니다. 이렇게 완벽한 모듈에는 이중 퓨징 및 서지 보호가 포함되며 외부 부품 추가없이 기준보다 낮은 최소 6dB 이하로 클래스 B를 통과하는 제품입니다. CE 마크가 있는 표준 버전은 고객의 필요에 따라 14cm 및 19cm 의 입력 및 출력 전선을 가진 제품으로 공급되면 보증기간은 3년입니다. 샘플은 모든 공인 대리점에서 구입할 수 있습니다.
용도
  Series
1 AC/DC, 18 W, Single Output, Wired RACM18-ER/W Series
  • Household, medically and ITE certified
  • Class II installations (without FG)
  • IP68 waterproof encapsulation
  • Long life components, rugged module
2 AC/DC, 30 W, Single Output, Wired RACM30-ER/W Series
  • Household, medically and ITE certified
  • Class II installations (without FG)
  • IP68 waterproof encapsulation
  • Long life components, rugged module