スリムな RACPRO1-S480 は、高信頼性を実現した単相 AC 入力 480W DIN レールマウント電源装置で、寸法は 135×155.0mm(幅僅か 52mm)と極めてコンパクトで、出力電圧は 24V または 48V から選択可能です。過酷な産業用自動化現場における高要求用途向けに特別に設計され、逆電圧耐性を強化することで、減速中のモーターやインダクタなどの逆負荷に対しても安全に運転できます。自然冷却のみで、周囲温度 -40°C~+60°C の全範囲で 480W の電力を安定供給します。45°C 環境下では最大 576W の拡張補償電力を、5 秒間は最大 150% のブースト電力を提供するため、高インダクタンス負荷や高キャパシタンス負荷の駆動に最適です。25° プッシュインコネクタを採用した革新的な近代的デザインにより、工具不要で簡便に取り付け・交換が可能です。本製品は、国際安全基準 IEC/EN/UL 61010-1 及び IEC/EN/UL/CSA 61010-2-201 の認証を取得しています。電磁放射・伝導ノイズは、産業用厳格基準 EN 61000-6-4 B クラス(放射ノイズ)及び EN 61000-6-2(イミュニティ)に準拠しています。
| Part Number | Power (W) | Isolation | Vin (V) | Main Vout (V) | Iout 1 (mA) | Package Style | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-S480/24
Focus
New
| 480 | Isolated | 85 - 277 | 24 to 28 | 20000 | DIN-Rail (IP20) |
|
| |||||
| 2 |
|
RACPRO1-S480/48
Focus
New
| 480 | Isolated | 85 - 277 | 48 to 56 | 10000 | DIN-Rail (IP20) |
|
|
| Attributes | RACPRO1-S480 |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| Power (W) | 480 |
| Isolation | Isolated |
| Vin (V) | 85 - 277 |
| Nr. of Outputs | Single |
| Isolation (kV) | 4 |
| Mounting Type | DIN-Rail |
| Package Style | DIN-Rail (IP20) |
| Length (mm) | 135 |
| Width (mm) | 52 |
| Height (mm) | 155 |
| Certifications | CB, CE, EN 61010-1 |
| MIN Operating Temp (°C) | -40 |
| MAX Operating Temp (°C) | 60 |
| Protections | OCP, OVP, SCP |
| Trim Pin Output Voltage Adjustment | POTENTIOMETER |
| Directives | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
| Packaging Type | Single Box |
| Operating Modes | CC, CV |
| Warranty | 3 Years |
| Regulation | Regulated |
| Part Number | Power (W) | Vout 1 (V) | Vin (V) | Mounting Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-S480/24
Focus
New
| 480 | 24 | 85 - 277 | DIN-Rail |
| ||
| 2 |
|
RACPRO1-S480/48
Focus
New
| 480 | 48 | 85 - 277 | DIN-Rail |
|
| タイトル | Type | 日付 |
|---|---|---|
| RACPRO1-S480.pdf | Datasheet | |
| RACPRO1-Sxxx_installation_guide.pdf | Installation | 2026/01/27 |
| タイトル | Type | 日付 |
|---|---|---|
| The New RACPRO1 Single Phase Series from 120 - 480W | Links | 2026/02/26 |
| 1AC & 3AC DIN Rail PSU, Redundancy Diodes & E-Fuses | Links | 2026/02/26 |
| スーパースリム型 DIN レール仕様 AC/DC コンバータ、480W 出力を実現 | Official Press Release | 2026/02/02 |
| 産業オートメーションのための電力を供給:SPS 2025におけるRECOM | Blog Article | 2025/11/14 |
| Series | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-4SP
Focus
| 4-Channel 10A e-Fuse Load switch, 4-Channel 5A e-Fuse Load switch | |
| 2 |
|
RACPRO1-RD
Focus
New
| 40A Redundancy Module |