有線AC/DC電源

RECOMは、PCB実装が不可能なアプリケーションや、スペースの制約から基板外に設置する必要があるアプリケーション向けに設計された有線AC/DC電源を幅広く取り揃えています。これらの電源は、さまざまな産業用およびビルディングオートメーション環境において信頼性の高い性能を発揮します。。

主な特徴

  • 幅広いパワーレンジ:最大30Wのモデルがあり、多様な電力要件に対応
  • 多彩な出力電圧:3.3Vから48Vまで、さまざまなアプリケーションに適した出力オプションを提供
  • ユニバーサル入力:ユニバーサルAC主電源入力をサポートし、一部のモデルは最大305VAC定格で277VAC公称システムとの互換性を確保
  • 高効率:最適なエネルギー変換のために設計され、運用コストを削減
  • 堅牢な絶縁:最大3kVACの絶縁レベルを提供し、安全性と信頼性を確保
  • 環境保護:一部のモデルはIP68規格の筐体を採用し、過酷な環境での防塵・防湿性を実現
  • コンパクト設計:性能を犠牲にすることなく、省スペースで設置できるよう設計

製品範囲

RECOMの有線AC/DC電源には以下のラインナップがあります:

  • RAC03シリーズ:ビルディングオートメーションやIIoTアプリケーションに理想的な、標準的な電気ウォールボックス統合用に設計された3W円形モジュール
  • RAC05-K/277/Wシリーズ:最大305VACのユニバーサル入力範囲を持つ5Wモジュール、オートメーションやスマートビルディングの世界的なアプリケーションに最適
  • RACM16E-K/277/WおよびRACM30-K/277/Wシリーズ:IP68規格の筐体を備えた16Wおよび30W電源、過酷な環境に対応する高い防塵・防湿性能を提供
  • RACD03/04/07シリーズ:3Wから7.4Wまでの定電流LEDドライバ、LED照明アプリケーションに信頼性の高いソリューションを提供
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
    Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
    AC/DC, 4 W, Single Output RAC04NE-K/277 Series Focus New
    (8 products)
    4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired Encapsulated 1.45"x0.94", Encapsulated 1.48"x0.97" (IP65)
    AC/DC, 15 W, Single Output RAC15-K/WI Series Focus New
    (10 products)
    15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, Wired Encapsulated 1.5"x2"
    AC/DC, 20 W, Single Output, Wired RAC20-K/W Series Focus
    (5 products)
    20 85 - 264 12, 15, 24, 48, 5 3 Wired 2"x1"
    AC/DC, 30 W RACM30-K/277 Series Focus
    (29 products)
    30 85 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 4 THT, Wired, Connector, Push-in Terminal Panel Mount, Open Frame 1.5"x3", Encapsulated potted
    AC/DC, 3 W, Single Output, Wired RAC03-ER/277 Series
    (8 products)
    3 85 - 305 12, 24, 3.3, 5 3 Wired Standard
    AC/DC, 3 W, Single Output, Wired RACD03 Series
    (3 products)
    3 90 - 264 15, 3 to 9.5, 6 3.75 Wired Standard
    AC/DC, Single Output, Wired RACD04 Series
    (1 product)
    4 90 - 264 3 to 8 3.75 Wired Standard
    AC/DC, 4 W, Single Output, Wired RACV04 Series
    (2 products)
    4 90 - 264 12, 24 3.75 Wired Standard
    AC/DC, Single Output, Wired RACD04 Series
    (2 products)
    4.2 90 - 264 3 to 12, 3 to 6 3.75 Wired Standard
    AC/DC, 5 W, Single Output, Wired RAC05-K/277/W Series
    (5 products)
    5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 Wired Standard
    AC/DC, Single Output, Wired RACD07 Series
    (1 product)
    7 90 - 295 14 to 28 3.75 Wired Standard
    AC/DC, Single Output, Wired RACD07 Series
    (1 product)
    7.2 90 - 295 5 to 14.5 3.75 Wired Standard
    AC/DC, Single Output, Wired RACD07 Series
    (1 product)
    7.3 90 - 295 10 to 20 3.75 Wired Standard
    AC/DC, Single Output, Wired RACD07 Series
    (1 product)
    7.4 90 - 295 3 to 10.5 3.75 Wired Standard
    AC/DC, 18 W, Single Output, Wired RACM18-ER/W Series
    (3 products)
    18 90 - 264 12, 24, 5 4.6 Wired Potted (IP68)
    AC/DC, 30 W, Single Output, Wired RACM30-ER/W Series
    (2 products)
    30 90 - 264 12, 24 4.4 Wired Potted (IP68)
    AC/DC, 2 W, Single Output, Wired RAC02-E/277/W Series NRND
    (4 products)
    2 85 - 305 12, 24, 3.3, 5 3 Wired Standard
    AC/DC, 3 W, Single Output, Wired RAC03-E/277/W Series NRND
    (4 products)
    3 85 - 305 12, 24, 3.3, 5 3 Wired Standard

    … 探しているものが見つかりませんでしたか?

    パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。

    パラメトリックサーチ

    キーワード検索

    オンライン注文

    貴方の地域の営業拠点