AC/DC 電源

RECOM の基板実装(PCB マウント)型および筐体実装(シャーシマウント)型 AC/DC 電源は、最新の産業用電源要件に適合するよう設計されています。近年の AC/DC コンバータには、安全性、コストパフォーマンス、エネルギー効率、高信頼性に加え、旧モデルと比較し大幅な小型化が求められています。スイッチングコントローラ、回路トポロジー、部品技術の進化を活用することで、RECOM は安全性・信頼性・効率・性能を一切犠牲にすることなく、従来機種比最大 2 倍の電力密度を実現した AC/DC 電源を開発しています。

RECOM の基板実装型・筐体実装型 AC/DC 電源の大半は、単相タイプで定格入力電圧範囲 100VAC~277VAC、三相タイプで 320VAC~575VAC に対応しており、世界各国の設備に活用可能です。また CB レポートを含む UL、IEC、EN といった国際安全規格の認証を取得しています。全ての新製品設計において、現在の規制基準を満たし、スタンバイモードに自動移行するシステムの省エネルギーを実現するため、無負荷時・軽負荷時の電源効率に特に注力して開発を進めています。そのため RECOM の AC/DC コンバータは、全負荷域(全負荷~軽負荷、無負荷まで)にわたり高い効率を維持する設計となっています。

2W~1200W まで幅広いラインナップを取り揃えた AC/DC コンバータは、高電力密度、一時的な過負荷に対する高耐性、最低 3kVAC の絶縁耐圧、広い動作温度範囲、Class B の EMC 適合といった特長を備えています。全製品が国際認証を取得しており、産業機器や組み込み機器向けに、信頼性が高くコスト効率に優れた電力変換を実現します。
  シリーズ Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
Focus New
9 - 56 12 / 24 / 48 0.5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
2 RECOM | RAC02E-K/277 Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
Focus
2 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT 1.35"x0.88"
3 RECOM | RAC03-K Series | AC/DC, 3W, Single Output
Focus
3 85 - 264, 85 - 265 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 3, 4.2 THT, SMD 1"x1"
4 RECOM | RAC03E-K/277 Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
Focus
3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT 1.45"x0.95"
5 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output
Focus
4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired Encapsulated 1.45"x0.94", Encapsulated 1.48"x0.97" (IP65)
6 RECOM | RAC05-K/277 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
Focus
5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 THT Standard
7 RECOM | RAC05-K/480 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
Focus
5 85 - 528 12, 15, 5 5.4 THT 2"x1"
8 RECOM | RAC05E-KT Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
Focus
5 90 - 264 12, 15, 24, 4, 5 3 THT 1.07"x1.26"
9 RECOM | RACM06E-K/277 Series | AC/DC, THT, 6W, Single Output
Focus
6 80 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 4.2 THT 1"x1"
10 RECOM | RAC10-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W
Focus
10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT 2"x1"
11 RECOM | RAC10E-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W, Single Output
Focus
10 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT 1.8"x1"
12 RECOM | RACM16E-K/277 Series | AC/DC, Single Output
Focus
12, 16 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 THT, Wired Potted 2"x1"
13 RECOM | RAC15-K/480 Series | AC/DC, THT, 15W, Single Output
Focus
15 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT Potted 2"x1.6"
14 RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15W, Single Output
Focus
15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, Wired Encapsulated 1.5"x2"
15 RECOM | RAC20NE-K/277/EPID Series | AC/DC, Push-in Terminal, Single Output
Focus
15, 20 85 - 305 12, 24, 36, 5 4.2 Push-in Terminal Panel Mount/DIN-Rail (IP40)
16 RECOM | RAC20-K Series | AC/DC, THT, 20W
Focus
20 85 - 264 12, 15, 24, 48, 5, 7, ± 12, ± 15 3 THT 2"x1"
17 RECOM | RAC20-K/W Series | AC/DC, Wired, 20W, Single Output
Focus
20 85 - 264 12, 15, 24, 48, 5 3 Wired 2"x1"
18 RECOM | RAC20E-K/277 Series | AC/DC, THT, 20W, Single Output
Focus
20 85 - 305 12, 24, 5 4.2 THT 2"x1"
19 RECOM | RAC20NE-K/277 Series | AC/DC, 20W
Focus
20 85 - 305, 90 - 460 12, 24, 36, ± 12 4.2 THT, Connector Encapsulated 2"x1", Open Frame 3"x1", Encapsulated 2"x1.5"
20 RECOM | RAC25-K/480 Series | AC/DC, THT, 25W, Single Output
Focus
25 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT Potted 3.2"x1.8"
21 RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W
Focus
30 85 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 4 THT, Wired, Connector, Push-in Terminal Panel Mount, Open Frame 1.5"x3", Encapsulated potted
22 RECOM | RACM40-K Series | AC/DC, Single Output
Focus
30, 40 80 - 264 12, 15, 18, 24, 36, 48, 5 4 THT, Connector, PCB Mounting Pins Open Frame 2"x3", Open Frame 1.6"x3", Potted 1.8"x3.2"
23 RECOM | REFIN2U-S Series | AC/DC, DIN-Rail/Mounting Flanges, Single Output
Focus New
30, 91.2 85 - 276, 85 - 305 10.8 to 13.2, 21.6 to 26.4, 24 to 29 3, 4 DIN-Rail/Mounting Flanges 2U Step-Shape (IP20)
24 RECOM | RACM60-K Series | AC/DC, Single Output
Focus
40, 60 80 - 264, 80 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5 4.2 Connector, PCB Mounting Pins Open Frame 2"x4", Enclosed 2"x4", Open Frame 2"x3"
25 RECOM | RACM65S-K/277 Series | AC/DC, Single Output
Focus New
40, 65 90 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 52 4 THT, Connector Encapsulated potted 1.5"x2", Open Frame with isolating Base 1.5"x3", Enclosed with isolating Base 1.5"x3"
26 RECOM | RACM90-K Series | AC/DC, Connector, 90W, Single Output
Focus
90 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector Open Frame 2"x4", Enclosed 2"x4"
27 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
Focus New
120 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
28 RECOM | REDIIN120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
Focus
120 90 - 264 10.8 to 13.2, 21.6 to 26.4, 43.2 to 52.8 3 DIN-Rail DIN-Rail
29 RECOM | RACM130E-K Series | AC/DC, Connector, 130W, Single Output
Focus
130 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector Open Frame 2"x4", Enclosed 2"x4"
30 RECOM | RACM140E-K Series | AC/DC, Connector, Single Output
Focus
136.8, 140 80 - 264 12 to 18, 22 to 28, 30 to 36, 48 to 54 4.2 Connector Open Frame 3"x5", Enclosed 3"x5"
31 RECOM | RACM230-G Series | AC/DC, Connector, 230W, Single Output
Focus
230 80 - 264 11.4 to 12.6, 22.8 to 25.2, 34.2 to 37.8, 45.6 to 50.4, 51.3 to 56 4 Connector Open Frame 4"x2", Enclosed 4"x2"
32 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus New
240 85 - 277 24 to 29 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
33 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus New
240 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
34 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus
240 320 - 575 24 to 28 5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
35 RECOM | REDIIN240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus
240 90 - 264 21.6 to 26.4, 43.2 to 52.8 3 DIN-Rail DIN-Rail
36 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Focus New
480 85 - 277 24 to 28, 48 to 56 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
37 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Focus
480 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
38 RECOM | REDIIN480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Focus
480 90 - 264 24 to 28, 48 to 55 3 DIN-Rail DIN-Rail
39 RECOM | RACM550-G Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 550W, Single Output
Focus
550 80 - 264 22 to 26, 34 to 38, 46 to 50, 54 to 58 4 Connector/Screw Terminal Open Frame 5"x3", Enclosed 5"x3"
40 RECOM | RACM600-L Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 600W, Single Output
Focus
600 80 - 275 19.2 to 28.8, 38.4 to 56, 9.6 to 14.4 4 Connector/Screw Terminal Open Frame 7.7"x4"
41 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960W, Single Output
Focus
960 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
42 RECOM | RACM1200-V Series | AC/DC, Connector, 1200W, Single Output
Focus
1200 80 - 264 24 to 28, 30 to 36, 48 to 56 4 Connector Enclosed 9"x3.8"
43 RECOM | RACM3000-M Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 3000W, Single Output
Coming Soon
3000 90 - 264 24 to 28, 33 to 40, 42 to 53.5 4 Connector/Screw Terminal Enclosed 11.8"x4.3" (IP20)
44
45 RECOM | RAC01-GA Series | AC/DC, THT, 1W, Single Output
1 85 - 264 12, 5 3 THT Standard
46 RECOM | RAC01-GB Series | AC/DC, THT, 1W, Single Output
1 85 - 264 12, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
47 RECOM | RELI-DA/R Series | AC/DC, Screw Terminal, 1.6W, Single Output
1.6 90 - 290 Screw Terminal Standard
48 RECOM | RAC02-GA Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
2 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
49 RECOM | RAC02-GB Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
2 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
50 RECOM | RAC03-GA Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
51 RECOM | RAC03-GB Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 3 THT Standard
52 RECOM | RACD03 Series | AC/DC, Wired, 3W, Single Output
3 90 - 264 15, 3 to 9.5, 6 3.75 Wired Standard
53 RECOM | RELV4 Series | AC/DC, Screw Terminal, 3.2W, Single Output
3.2 90 - 264 16 3.75 Screw Terminal Standard
54 RECOM | RAC3.5-K/277 Series | AC/DC, THT, 3.5W, Single Output
3.5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 THT Standard
55 RECOM | RAC04-GA Series | AC/DC, THT, 4W, Single Output
4 85 - 305 12, 24, 5, 9 3 THT Standard
56 RECOM | RAC04-GB Series | AC/DC, THT, 4W, Single Output
4 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 3 THT Standard
57 RECOM | RAC04-K/277 Series | AC/DC, THT, 4W, Single Output
4 80 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT Standard
58 RECOM | RACD04 Series | AC/DC, Wired, Single Output
4, 4.2 90 - 264 3 to 12, 3 to 6, 3 to 8 3.75 Wired Standard
59 RECOM | RACV04 Series | AC/DC, Wired, 4W, Single Output
4 90 - 264 12, 24 3.75 Wired Standard
60 RECOM | RAC05-K Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
5 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT 1"x1"
61 RECOM | RAC05-K/277/W Series | AC/DC, Wired, 5W, Single Output
5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 Wired Standard
62 RECOM | RAC05-K/PD3/H Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
5 90 - 318 12, 5 5.4 THT 2"x1"
63 RECOM | RAC05E-K Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
5 90 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT 1.46"x0.95"
64 RECOM | RACD07 Series | AC/DC, Wired, Single Output
7 - 7.4 90 - 295 10 to 20, 14 to 28, 3 to 10.5, 5 to 14.5 3.75 Wired Standard
65 RECOM | RAC15-K Series | AC/DC, THT, 15W, Single Output
15 85 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT 2"x1"
66 RECOM | RPM15-FW Series | DC/DC, Connector, 15W
15 9.5 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15 1.6 Connector Bulkhead
67 RECOM | RACM18-ER Series | AC/DC, THT, 18W, Single Output
18 90 - 264 12, 24, 5 4.6 THT Potted (IP68)
68 RECOM | RACM18-ER/W Series | AC/DC, Wired, 18W, Single Output
18 90 - 264 12, 24, 5 4.6 Wired Potted (IP68)
69 RECOM | RAC20-K/277 Series | AC/DC, THT, 20W
20 85 - 305 12, 15, 24, 5, ± 12, ± 15 3 THT 2"x1"
70 RECOM | RPM20-FW Series | DC/DC, Connector, 20W
20 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 Connector Bulkhead
71 RECOM | RACM30-ER Series | AC/DC, THT, 30W, Single Output
30 90 - 264 12, 24 4.4 THT Potted (IP68)
72 RECOM | RACM30-ER/W Series | AC/DC, Wired, 30W, Single Output
30 90 - 264 12, 24 4.4 Wired Potted (IP68)
73 RECOM | RPM30-E Series | DC/DC, Connector, 30W
30 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 Connector Bulkhead
74 RECOM | RPM30-EW Series | DC/DC, Connector, 30W
30 10 - 40, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 Connector Bulkhead
75 RECOM | RPM40-G Series | DC/DC, Connector, 40W
40 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 1.6 Connector Bulkhead
76 RECOM | RPM40-GW Series | DC/DC, Connector, 40W
40 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 1.6 Connector Bulkhead
77 RECOM | RPM60-G Series | DC/DC, Connector, 60W, Single Output
60 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5 1.6 Connector Bulkhead
78 RECOM | RACM100 Series | AC/DC, Connector, 100W, Single Output
100 85 - 264 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 43.2 to 52.8 4 Connector Enclosed 3"x2", Open Frame 3"x2"
79 RECOM | RAC150-G Series | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
150 90 - 264 12, 24, 48 3 Connector Open Frame 4"x2", Enclosed 4"x2"
80 RECOM | RAC04-A Series | AC/DC, THT, 4W
NRND
4 90 - 264, 90 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5, 5 / 12, 9 3 THT Standard
81 RECOM | RAC05-K/C14 Series | AC/DC, IEC C14, 5W, Single Output
NRND
5 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 IEC C14 Metal
82 RECOM | RAC20-B Series | AC/DC, Single Output
NRND
11.9, 18, 20 90 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT, Screw Terminal Standard
83 RECOM | RAC20-N Series | AC/DC, THT, Single Output
NRND
12, 18, 20 90 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
84 RECOM | RAC20-A Series | AC/DC, 20W
NRND
20 90 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, 9, ± 12, ± 15, ± 5 3 THT, Screw Terminal Standard
85 RECOM | RAC40-B Series | AC/DC, 40W
NRND
40 90 - 264 12, 15, 24, 5, 5 / 12, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 12, ± 15, ± 5 3 THT, Screw Terminal Standard
Signature Highlight Products: AC/DC Power Image

Signature Highlight Products: AC/DC Power

よくあるご質問

AC/DC 電源は、商用電源(交流)を安定した直流電源に変換する必要があるあらゆる用途で使用されます。代表的な使用例には、産業用自動化機器、制御盤、ビル設備、組み込みエレクトロニクスなどがあります。
ユニバーサル入力電源とは、通常 100VAC~277VAC の広い入力電圧範囲で動作可能な電源のことです。これにより、手動切り替えや再設計を行うことなく、同一の製品を世界各国で使用できます。
主な検討項目には、入力電圧範囲、必要な出力電圧および出力電力、効率、熱特性、絶縁レベル、実装方式(PCB 実装またはシャーシ実装)があります。適切な電源を選定することで、信頼性の高い動作とシステム要件への適合が実現できます。
はい。RECOM の AC/DC 電源は産業環境向けに設計されており、国際的な安全規格および EMC 規格に準拠しています。高い信頼性、広い動作温度範囲、そして過酷な条件下でも安定した性能を提供します。

… 探しているものが見つかりませんでしたか?

パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。