車載用DC/DC

車載用DC/DCは、過酷な環境を反映し、最終用途での部品の信頼性を確立するために、ストレステスト、性能・生産工程管理などAEC-Q仕様に適合している必要があります。磁気回路を含むすべてのコンポーネントを統合したモールド DC/DC には、「集積回路」を対象とした AEC-Q100 が適切な規格となります。RECOMのように自動車市場に製品を販売するメーカーは、ISO/TS 16949に準拠した品質システムや、製造された部品の継続的な品質を保証する製品部品承認プロセス(PPAP)を持つことも要求されます。

AEC-Q規格は「基本」レベルであり、自動車業界の顧客は独自の社内仕様への準拠を求めることもできます。一般的なものとしては、モールドDC/DCなどのモジュールのはんだ接合部が自動光学装置で「検査可能」でなければならないというものが挙げられます。3D Power Packaging技術を使用した最新のRECOM製品には、通常X線検査が必要なランドグリッドアレイの終端が含まれています。しかしRECOMでは、QFNパッケージの車載用DC/DCに「ウェッタブル」フランクスの機能を追加し、パッケージ端のメタライゼーションにはんだが流れ込むようにして、はんだ接合が良好か確認できるようにしています。

車載用AEC-Q100準拠パワー・コンバータ

RECOMは、AEC-Q100規格に準拠した製品(品番の末尾に「Q」が付いている製品)の発売を開始しました。

最初に発売されたRPX-0.5QとRPX-1.5Qは、それぞれ定格0.5Aと1.5Aの非絶縁型PoLコンバータです。好評のRECOM産業グレードRPXシリーズをベースにした「Q」バージョンは、ほとんどのボンネット下のアプリケーションで、-40~+125℃の自動車グレード1環境で使用できるようにAEC-Q100規格に完全に適合しています。RPX-0.5QとRPX-1.5Qの入力範囲はDC4~36Vで、出力はDC0.8~30V(RPX-0.5QはDC34V)でプログラマブルになっています。

各DC/DCは高効率で、フットプリントは3mm x 5mm、高さはわずか1.6mmと小型化されています。監視・制御機能として、オン/オフ、同期入力、パワーグッド出力があります。また、ソフトスタート、短絡、過電流、過熱、入力電圧低下などの保護機能を備えています。この製品は、FCoL(Flip Chip on Leadframe)構造と、AOI(Automated Optical Inspection)用に金属化されたウェッタブルフランクスを持つオーバーモールドリードレスQFNパッケージが特徴です。これは、モールドとリードフレームに「段差」を設け、製造時に部品を機械的に接合した後もメッキを残すことで実現しています。

RECOM は、AEC-Q 品質規格を満たす自動車市場向け部品や、自動光学検査を可能にする LGA パッケージ用ウェッタブル・フランクスの開発プログラムを有しています。今後の製品展開にご期待ください。
  Series Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 DC/DC, 2.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-0.5Q Series
Focus
(2 products)
2.5 4 - 36 0.8 to 34 SMD (pinless)
2 DC/DC, 2.5 W, Single Output RPX-0.5Q-EVM-1 Series
Focus
(1 product)
2.5 4 - 36 0.8 to 34
3 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPX-1.5Q Series
Focus
(2 products)
7.5 4 - 36 0.8 to 30 SMD (pinless)
4 DC/DC, 7.5 W, Single Output RPX-1.5Q-EVM-1 Series
Focus
(1 product)
7.5 4 - 36 0.8 to 30
5 DC/DC, 7.5 W, Single Output, SMD (pinless) RPY-1.5Q Series
Focus
(2 products)
7.5 4 - 36 0.8 to 34.8 SMD (pinless)
6 DC/DC, 7.5 W, Single Output RPY-1.5Q-EVM-1 Series
Focus
(1 product)
7.5 4 - 36 0.8 to 34.8
Series Type 説明
SA3300-CB
SA3300-CB
New
3kW AC/DC On-Boad Charger for E-Mobility

… 探しているものが見つかりませんでしたか?

パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。

パラメトリックサーチ

キーワード検索

オンライン注文

貴方の地域の営業拠点