Kompakte & zertifizierte AC/DC-Netzteile für die Leiterplattenmontage

1-65W
Moderne Elektronikbaugruppen sind oft besonders energieeffizient ausgelegt und benötigen nur wenige Watt Leistung, insbesondere im Standby-Betrieb. Für solche Anwendungen bietet RECOM ein breites Sortiment an AC/DC-Netzteilmodulen für die Leiterplattenmontage mit einer Nennleistung von 1W bis 65W, darunter Modelle, die für standardmäßige Wellenlötverfahren ausgelegt sind.

Diese AC/DC-Wandler für die Leiterplattenmontage ermöglichen die integrierte Stromversorgung in kompakten Modulen. Je nach Modell können sie die geltenden Sicherheits- und EMV-Anforderungen mit wenigen oder ohne externe Bauteile erfüllen. Das vereinfacht die Integration und reduziert die Anzahl der Bauteile.

Die Modelle sind mit Eingangsspannungsbereichen wie 85VAC bis 264VAC oder bis zu 305VAC für den weltweiten Einsatz erhältlich. Ausgewählte Wandler unterstützen erweiterte Eingangsspannungen ab 18VAC oder bis zu 528VAC und ermöglichen den direkten Anschluss zwischen zwei Phasen geeigneter Drehstromnetze ohne zusätzlichen Abwärtstransformator.
Power (W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Vin (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Nr. of Outputs
    Iout 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Iout 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Isolation (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • Mounting Type
    Package Style
    Length (mm)
  • Min
  • Max
  • Width (mm)
  • Min
  • Max
  • Height (mm)
  • Min
  • Max
  • Certifications
    MIN Operating Temp (°C)
  • Max
  • MAX Operating Temp (°C)
  • Min
  • Protections
      Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
    1 RECOM | RAC02E-K/277 Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
    Fokus
    (5 Produkte)
    2 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT 1.35"x0.88"
    2 RECOM | RAC03-K Series | AC/DC, 3W, Single Output
    Fokus
    (11 Produkte)
    3 85 - 264, 85 - 265 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 3, 4.2 THT, SMD 1"x1"
    3 RECOM | RAC03E-K/277 Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
    Fokus
    (5 Produkte)
    3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT 1.45"x0.95"
    4 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output
    Fokus
    (8 Produkte)
    4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired Encapsulated 1.45"x0.94", Encapsulated 1.48"x0.97" (IP65)
    5 RECOM | RAC05-K/277 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
    Fokus
    (5 Produkte)
    5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 THT Standard
    6 RECOM | RAC05-K/480 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
    Fokus
    (3 Produkte)
    5 85 - 528 12, 15, 5 5.4 THT 2"x1"
    7 RECOM | RAC05E-KT Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
    Fokus
    (5 Produkte)
    5 90 - 264 12, 15, 24, 4, 5 3 THT 1.07"x1.26"
    8 RECOM | RACM06E-K/277 Series | AC/DC, THT, 6W, Single Output
    Fokus
    (6 Produkte)
    6 80 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 4.2 THT 1"x1"
    9 RECOM | RAC10-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W
    Fokus
    (8 Produkte)
    10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT 2"x1"
    10 RECOM | RAC10E-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W, Single Output
    Fokus
    (5 Produkte)
    10 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT 1.8"x1"
    11 RECOM | RACM16E-K/277 Series | AC/DC, Single Output
    Fokus
    (9 Produkte)
    12, 16 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 THT, Wired Potted 2"x1"
    12 RECOM | RAC15-K/480 Series | AC/DC, THT, 15W, Single Output
    Fokus
    (4 Produkte)
    15 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT Potted 2"x1.6"
    13 RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15W, Single Output
    Fokus
    (10 Produkte)
    15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, Wired Encapsulated 1.5"x2"
    14 RECOM | RAC20-K Series | AC/DC, THT, 20W
    Fokus
    (8 Produkte)
    20 85 - 264 12, 15, 24, 48, 5, 7, ± 12, ± 15 3 THT 2"x1"
    15 RECOM | RAC20E-K/277 Series | AC/DC, THT, 20W, Single Output
    Fokus
    (3 Produkte)
    20 85 - 305 12, 24, 5 4.2 THT 2"x1"
    16 RECOM | RAC20NE-K/277 Series | AC/DC, 20W
    Fokus
    (10 Produkte)
    20 85 - 305, 90 - 460 12, 24, 36, ± 12 4.2 THT, Connector Encapsulated 2"x1", Open Frame 3"x1", Encapsulated 2"x1.5"
    17 RECOM | RAC25-K/480 Series | AC/DC, THT, 25W, Single Output
    Fokus
    (4 Produkte)
    25 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT Potted 3.2"x1.8"
    18 RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W
    Fokus
    (29 Produkte)
    30 85 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 4 THT, Wired, Connector, Push-in Terminal Panel Mount, Open Frame 1.5"x3", Encapsulated potted
    19 RECOM | RACM40-K Series | AC/DC, Single Output
    Fokus
    (35 Produkte)
    30, 40 80 - 264 12, 15, 18, 24, 36, 48, 5 4 THT, Connector, PCB Mounting Pins Open Frame 2"x3", Open Frame 1.6"x3", Potted 1.8"x3.2"
    20 RECOM | RACM60-K Series | AC/DC, Single Output
    Fokus
    (24 Produkte)
    40, 60 80 - 264, 80 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5 4.2 Connector, PCB Mounting Pins Open Frame 2"x4", Enclosed 2"x4", Open Frame 2"x3"
    21 RECOM | RACM65S-K/277 Series | AC/DC, Single Output
    Fokus Neu
    (21 Produkte)
    40, 65 90 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 52 4 THT, Connector Encapsulated potted 1.5"x2", Open Frame with isolating Base 1.5"x3", Enclosed with isolating Base 1.5"x3"
    22 RECOM | RAC40S-K Series | AC/DC, THT, Single Output
    Coming Soon
    (6 Produkte)
    30, 40 85 - 264 12, 15, 24, 28, 48, 5 4.2 THT Encapsulated potted 2"x1"
    23 RECOM | RAC01-GA Series | AC/DC, THT, 1W, Single Output
    (2 Produkte)
    1 85 - 264 12, 5 3 THT Standard
    24 RECOM | RAC01-GB Series | AC/DC, THT, 1W, Single Output
    (4 Produkte)
    1 85 - 264 12, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
    25 RECOM | RAC02-GA Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
    (5 Produkte)
    2 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
    26 RECOM | RAC02-GB Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
    (5 Produkte)
    2 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
    27 RECOM | RAC03-GA Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
    (5 Produkte)
    3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
    28 RECOM | RAC03-GB Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
    (6 Produkte)
    3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 3 THT Standard
    29 RECOM | RAC3.5-K/277 Series | AC/DC, THT, 3.5W, Single Output
    (5 Produkte)
    3.5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 THT Standard
    30 RECOM | RAC04-GA Series | AC/DC, THT, 4W, Single Output
    (4 Produkte)
    4 85 - 305 12, 24, 5, 9 3 THT Standard
    31 RECOM | RAC04-GB Series | AC/DC, THT, 4W, Single Output
    (6 Produkte)
    4 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 3 THT Standard
    32 RECOM | RAC04-K/277 Series | AC/DC, THT, 4W, Single Output
    (5 Produkte)
    4 80 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT Standard
    33 RECOM | RAC05-K Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
    (5 Produkte)
    5 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT 1"x1"
    34 RECOM | RAC05E-K Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
    (4 Produkte)
    5 90 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT 1.46"x0.95"
    35 RECOM | RAC15-K Series | AC/DC, THT, 15W, Single Output
    (4 Produkte)
    15 85 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT 2"x1"
    36 RECOM | RACM18-ER Series | AC/DC, THT, 18W, Single Output
    (3 Produkte)
    18 90 - 264 12, 24, 5 4.6 THT Potted (IP68)
    37 RECOM | RACM30-ER Series | AC/DC, THT, 30W, Single Output
    (2 Produkte)
    30 90 - 264 12, 24 4.4 THT Potted (IP68)
    38 RECOM | RAC04-A Series | AC/DC, THT, 4W
    NRND
    (5 Produkte)
    4 90 - 264, 90 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5, 5 / 12, 9 3 THT Standard
    39 RECOM | RAC20-B Series | AC/DC, Single Output
    NRND
    (4 Produkte)
    11.9, 18, 20 90 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT, Screw Terminal Standard
    40 RECOM | RAC20-N Series | AC/DC, THT, Single Output
    NRND
    (4 Produkte)
    12, 18, 20 90 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
    41 RECOM | RAC20-A Series | AC/DC, 20W
    NRND
    (3 Produkte)
    20 90 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, 9, ± 12, ± 15, ± 5 3 THT, Screw Terminal Standard
    42 RECOM | RAC40-B Series | AC/DC, 40W
    NRND
    (2 Produkte)
    40 90 - 264 12, 15, 24, 5, 5 / 12, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 12, ± 15, ± 5 3 THT, Screw Terminal Standard

    Häufig gestellte Fragen

    AC/DC-Netzteile für die Leiterplattenmontage versorgen elektronische Schaltungen direkt auf der Leiterplatte mit Gleichspannung und machen sperrige externe Netzteile oder Chassis-Stromversorgungen überflüssig. Sie werden hauptsächlich in industriellen Steuerungen, IoT-Sensoren und Anwendungen der Gebäudeautomation eingesetzt, bei denen nur wenig Platz zur Verfügung steht und die Netzspannung in geregelte Niederspannungs-Gleichspannung (3,3V bis 48VDC) für Mikroprozessoren und Kommunikationsmodule umgewandelt werden muss.
    Viele AC/DC-Wandler von RECOM für die Leiterplattenmontage integrieren Eingangsfilter und Schutzfunktionen. Je nach Serie und Anwendung können zusätzliche externe Bauteile erforderlich sein, um die geltenden EMV-Anforderungen zu erfüllen. Maßgeblich sind die im jeweiligen Datenblatt angegebenen Prüfbedingungen und empfohlenen Schaltungen.
    Geräte der Schutzklasse II verwenden eine doppelte oder verstärkte Isolierung zum Schutz vor elektrischem Schlag, ohne auf einen Schutzleiter angewiesen zu sein. Geeignete AC/DC-Module der Schutzklasse II können daher die Integration in Anwendungen vereinfachen, bei denen kein Schutzleiteranschluss vorhanden ist. Die geltenden Isolationsanforderungen und Sicherheitszulassungen hängen vom jeweiligen Modell ab.
    Ein Universaleingangsbereich (typischerweise 85VAC bis 264VAC) ermöglicht es, dass ein Produktdesign verschiedene regionale Netzspannungen unterstützt, oder auch DC-Eingangsspannungen, unter der Einschränkung, dass regionalen Normen durch Ergänzung zusätzlicher DC-Sicherungselemente berücksichtigt werden. Für spezielle Industrieanwendungen bieten ausgewählte AC/DC-Wandler für die Leiterplattenmontage Eingangsspannungen bis zu 528VAC und ermöglichen so den Betrieb zwischen zwei Phasen geeigneter Drehstromnetze ohne zusätzlichen Abwärtstransformator.

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.