AC/DC-Netzteile

RECOMs On-Board- (Leiterplattenmontage) und Off-Board- (Chassismontage) AC/DC-Netzteile wurden entwickelt, um moderne Anforderungen an industrielle Stromversorgungen zu erfüllen. Moderne AC/DC-Wandler müssen Sicherheit, Kosteneffizienz, einen hohen Wirkungsgrad bei der Stromwandlung, Zuverlässigkeit und kompakte Abmessungen vereinen. Durch den Einsatz fortschrittlicher Schaltregler, Topologien und Komponenten erzielt RECOM eine hohe Leistungsdichte – bis zu doppelt so hoch wie bei früheren Generationen – ohne Abstriche bei Sicherheit, Zuverlässigkeit, Effizienz oder Performance.

Die meisten On-Board- und Off-Board-AC/DC-Netzteile von RECOM arbeiten mit einer Nenneingangsspannung von 100VAC bis 277VAC und sind damit für den weltweiten Einsatz geeignet. Sie sind nach internationalen UL-, IEC- und EN-Normen zertifiziert und verfügen über CB-Reports. Bei allen neuen Designs wird besonderes Augenmerk auf den Wirkungsgrad im Nulllast- und Teillastbereich gelegt, um aktuelle regulatorische Anforderungen zu erfüllen und die Leistungsaufnahme unter Standby-Bedingungen zu minimieren. Dadurch arbeiten RECOMs AC/DC-Wandler über den gesamten Lastbereich hinweg effizient – von Volllast über Teillast bis hin zu Nulllast.

Die umfangreiche Produktpalette von 1W bis 1200W bietet hohe Leistungsdichte, eine Mindestisolationsspannung von 3kVAC, weite Betriebstemperaturbereiche und EMV-Konformität nach Klasse B. Alle Produkte sind international zertifiziert und für eine zuverlässige sowie kosteneffiziente Stromversorgung in industriellen und eingebetteten Anwendungen ausgelegt.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
Fokus
9 - 56 12 / 24 / 48 0.5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
2 RECOM | RAC02E-K/277 Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
Fokus
2 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT 1.35"x0.88"
3 RECOM | RAC03-K Series | AC/DC, 3W, Single Output
Fokus
3 85 - 264, 85 - 265 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 3, 4.2 THT, SMD 1"x1"
4 RECOM | RAC03E-K/277 Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
Fokus
3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT 1.45"x0.95"
5 RECOM | RAC04NE-K/277 Series | AC/DC, 4W, Single Output
Fokus
4 85 - 305 12, 15, 24, 5, 9 4.2 THT, Wired Encapsulated 1.45"x0.94", Encapsulated 1.48"x0.97" (IP65)
6 RECOM | RAC05-K/277 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
Fokus
5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 THT Standard
7 RECOM | RAC05-K/480 Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
Fokus
5 85 - 528 12, 15, 5 5.4 THT 2"x1"
8 RECOM | RAC05E-KT Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
Fokus
5 90 - 264 12, 15, 24, 4, 5 3 THT 1.07"x1.26"
9 RECOM | RACM06E-K/277 Series | AC/DC, THT, 6W, Single Output
Fokus
6 80 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5 4.2 THT 1"x1"
10 RECOM | RAC10-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W
Fokus
10 85 - 305 12, 15, 18, 24, 3.3, 5, ± 12, ± 15 4 THT 2"x1"
11 RECOM | RAC10E-K/277 Series | AC/DC, THT, 10W, Single Output
Fokus
10 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT 1.8"x1"
12 RECOM | RACM16E-K/277 Series | AC/DC, Single Output
Fokus
12, 16 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 30, 5 4.2 THT, Wired Potted 2"x1"
13 RECOM | RAC15-K/480 Series | AC/DC, THT, 15W, Single Output
Fokus
15 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT Potted 2"x1.6"
14 RECOM | RAC15-K/WI Series | AC/DC, 15W, Single Output
Fokus
15 18 - 264 12, 15, 24, 5, 54 4 THT, Wired Encapsulated 1.5"x2"
15 RECOM | RAC20NE-K/277/EPID Series | AC/DC, Push-in Terminal, Single Output
Fokus
15, 20 85 - 305 12, 24, 36, 5 4.2 Push-in Terminal Panel Mount/DIN-Rail (IP40)
16 RECOM | RAC20-K Series | AC/DC, THT, 20W
Fokus
20 85 - 264 12, 15, 24, 48, 5, 7, ± 12, ± 15 3 THT 2"x1"
17 RECOM | RAC20-K/W Series | AC/DC, Wired, 20W, Single Output
Fokus
20 85 - 264 12, 15, 24, 48, 5 3 Wired 2"x1"
18 RECOM | RAC20E-K/277 Series | AC/DC, THT, 20W, Single Output
Fokus
20 85 - 305 12, 24, 5 4.2 THT 2"x1"
19 RECOM | RAC20NE-K/277 Series | AC/DC, 20W
Fokus
20 85 - 305, 90 - 460 12, 24, 36, ± 12 4.2 THT, Connector Encapsulated 2"x1", Open Frame 3"x1", Encapsulated 2"x1.5"
20 RECOM | RAC25-K/480 Series | AC/DC, THT, 25W, Single Output
Fokus
25 85 - 528 12, 15, 24, 5 3.6 THT Potted 3.2"x1.8"
21 RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W
Fokus
30 85 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 54, ± 12, ± 15 4 THT, Wired, Connector, Push-in Terminal Panel Mount, Open Frame 1.5"x3", Encapsulated potted
22 RECOM | RACM40-K Series | AC/DC, Single Output
Fokus
30, 40 80 - 264 12, 15, 18, 24, 36, 48, 5 4 THT, Connector, PCB Mounting Pins Open Frame 2"x3", Open Frame 1.6"x3", Potted 1.8"x3.2"
23 RECOM | REFIN2U-S Series | AC/DC, DIN-Rail/Mounting Flanges, Single Output
Fokus Neu
30, 91.2 85 - 276, 85 - 305 10.8 to 13.2, 21.6 to 26.4, 24 to 29 3, 4 DIN-Rail/Mounting Flanges 2U Step-Shape (IP20)
24 RECOM | RACM60-K Series | AC/DC, Single Output
Fokus
40, 60 80 - 264, 80 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5 4.2 Connector, PCB Mounting Pins Open Frame 2"x4", Enclosed 2"x4", Open Frame 2"x3"
25 RECOM | RACM65S-K/277 Series | AC/DC, Single Output
Fokus Neu
40, 65 90 - 305 12, 15, 24, 36, 48, 5, 52 4 THT, Connector Encapsulated potted 1.5"x2", Open Frame with isolating Base 1.5"x3", Enclosed with isolating Base 1.5"x3"
26 RECOM | RACM90-K Series | AC/DC, Connector, 90W, Single Output
Fokus
90 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector Open Frame 2"x4", Enclosed 2"x4"
27 RECOM | RACA100 Series | AC/DC, 100W, Single Output
Fokus Neu
100 90 - 264 12, 24 4 IEC C8 Inlet/BCP Output Plug, IEC C14 Inlet/BCP Output Plug, IEC C8 Inlet/MD4 Output Plug, IEC C14 Inlet/MD4 Output Plug External
28 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
Fokus
120 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
29 RECOM | REDIIN120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
Fokus
120 90 - 264 10.8 to 13.2, 21.6 to 26.4, 43.2 to 52.8 3 DIN-Rail DIN-Rail
30 RECOM | RACM130E-K Series | AC/DC, Connector, 130W, Single Output
Fokus
130 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 Connector Open Frame 2"x4", Enclosed 2"x4"
31 RECOM | RACM140E-K Series | AC/DC, Connector, Single Output
Fokus
136.8, 140 80 - 264 12 to 18, 22 to 28, 30 to 36, 48 to 54 4.2 Connector Open Frame 3"x5", Enclosed 3"x5"
32 RECOM | RACA150 Series | AC/DC, 150W, Single Output
Fokus Neu
150 90 - 264 12, 24 4 IEC C8 Inlet/MD4 Output Plug, IEC C14 Inlet/MD4 Output Plug External
33 RECOM | RACM230-G Series | AC/DC, Connector, 230W, Single Output
Fokus
230 80 - 264 11.4 to 12.6, 22.8 to 25.2, 34.2 to 37.8, 45.6 to 50.4, 51.3 to 56 4 Connector Open Frame 4"x2", Enclosed 4"x2"
34 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus
240 85 - 277 24 to 29 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
35 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus
240 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
36 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus
240 320 - 575 24 to 28 5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
37 RECOM | REDIIN240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus
240 90 - 264 21.6 to 26.4, 43.2 to 52.8 3 DIN-Rail DIN-Rail
38 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Fokus
480 85 - 277 24 to 28, 48 to 56 4 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
39 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Fokus
480 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
40 RECOM | REDIIN480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Fokus
480 90 - 264 24 to 28, 48 to 55 3 DIN-Rail DIN-Rail
41 RECOM | RACM550-G Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 550W, Single Output
Fokus
550 80 - 264 22 to 26, 34 to 38, 46 to 50, 54 to 58 4 Connector/Screw Terminal Open Frame 5"x3", Enclosed 5"x3"
42 RECOM | RACM600-L Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 600W, Single Output
Fokus
600 80 - 275 19.2 to 28.8, 38.4 to 56, 9.6 to 14.4 4 Connector/Screw Terminal Open Frame 7.7"x4"
43 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960W, Single Output
Fokus
960 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail DIN-Rail (IP20)
44 RECOM | RACM1200-V Series | AC/DC, Connector, 1200W, Single Output
Fokus
1200 80 - 264 24 to 28, 30 to 36, 48 to 56 4 Connector Enclosed 9"x3.8"
45 RECOM | RACM3000-M Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 3000W, Single Output
Fokus Neu
3000 90 - 264 24 to 28, 33 to 40, 42 to 53.5 4 Connector/Screw Terminal Enclosed 11.8"x4.3" (IP20)
46 RECOM | RAC40S-K Series | AC/DC, THT, Single Output
Coming Soon
30, 40 85 - 264 12, 15, 24, 28, 48, 5 4.2 THT Encapsulated potted 2"x1"
47 RECOM | RACM150S-K Series | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
Coming Soon
150 80 - 305 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 32.4 to 39.6, 43.2 to 52.8 4.2 Connector Open Frame 2"x3"
48 RECOM | RACM240-K Series | AC/DC, Connector, 240W, Single Output
Coming Soon
240 85 - 305 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 32.4 to 39.6, 43.2 to 52.8, 48.6 to 59.4 4.2 Connector Open Frame 2"x4", Enclosed 2"x4"
49 RECOM | RACM420-K Series | AC/DC, Connector, 420W, Single Output
Coming Soon
420 80 - 264 11.4 to 12.6, 14.25 to 15.75, 22.8 to 25.2, 26.6 to 29.4, 34.2 to 37.8, 45.6 to 50.4, 53.2 to 58.8 4 Connector Open Frame 2"x4", Open Frame 3"x5", Enclosed 3"x5"
50 RECOM | RACPRO1-DP-T720 Series | AC/DC, M12 Connector, 720W, 4 Channels Output
Coming Soon
720 320 - 600 24 to 29, 48 to 56 3.7 M12 Connector 7.6"x7" (IP67)
51 RECOM | RACPRO1-DP-T720-4SP Series | AC/DC, M12 Connector, 720W, 4 Channels Output
Coming Soon
720 320 - 600 24 to 29 3.7 M12 Connector 7.6"x7" (IP67)
52
53 RECOM | RAC01-GA Series | AC/DC, THT, 1W, Single Output
1 85 - 264 12, 5 3 THT Standard
54 RECOM | RAC01-GB Series | AC/DC, THT, 1W, Single Output
1 85 - 264 12, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
55 RECOM | RELI-DA/R Series | AC/DC, Screw Terminal, 1.6W, Single Output
1.6 90 - 290 Screw Terminal Standard
56 RECOM | RAC02-GA Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
2 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
57 RECOM | RAC02-GB Series | AC/DC, THT, 2W, Single Output
2 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
58 RECOM | RAC03-GA Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
59 RECOM | RAC03-GB Series | AC/DC, THT, 3W, Single Output
3 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 3 THT Standard
60 RECOM | RACD03 Series | AC/DC, Wired, 3W, Single Output
3 90 - 264 15, 3 to 9.5, 6 3.75 Wired Standard
61 RECOM | RELV4 Series | AC/DC, Screw Terminal, 3.2W, Single Output
3.2 90 - 264 16 3.75 Screw Terminal Standard
62 RECOM | RAC3.5-K/277 Series | AC/DC, THT, 3.5W, Single Output
3.5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 THT Standard
63 RECOM | RAC04-GA Series | AC/DC, THT, 4W, Single Output
4 85 - 305 12, 24, 5, 9 3 THT Standard
64 RECOM | RAC04-GB Series | AC/DC, THT, 4W, Single Output
4 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5, 9 3 THT Standard
65 RECOM | RAC04-K/277 Series | AC/DC, THT, 4W, Single Output
4 80 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4 THT Standard
66 RECOM | RACD04 Series | AC/DC, Wired, Single Output
4, 4.2 90 - 264 3 to 12, 3 to 6, 3 to 8 3.75 Wired Standard
67 RECOM | RACV04 Series | AC/DC, Wired, 4W, Single Output
4 90 - 264 12, 24 3.75 Wired Standard
68 RECOM | RAC05-K Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
5 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT 1"x1"
69 RECOM | RAC05-K/277/W Series | AC/DC, Wired, 5W, Single Output
5 85 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5 4.2 Wired Standard
70 RECOM | RAC05-K/PD3/H Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
5 90 - 318 12, 5 5.4 THT 2"x1"
71 RECOM | RAC05E-K Series | AC/DC, THT, 5W, Single Output
5 90 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT 1.46"x0.95"
72 RECOM | RACD07 Series | AC/DC, Wired, Single Output
7 - 7.4 90 - 295 10 to 20, 14 to 28, 3 to 10.5, 5 to 14.5 3.75 Wired Standard
73 RECOM | RAC15-K Series | AC/DC, THT, 15W, Single Output
15 85 - 264 12, 15, 24, 5 3 THT 2"x1"
74 RECOM | RPM15-FW Series | DC/DC, Connector, 15W
15 9.5 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15 1.6 Connector Bulkhead
75 RECOM | RACM18-ER Series | AC/DC, THT, 18W, Single Output
18 90 - 264 12, 24, 5 4.6 THT Potted (IP68)
76 RECOM | RACM18-ER/W Series | AC/DC, Wired, 18W, Single Output
18 90 - 264 12, 24, 5 4.6 Wired Potted (IP68)
77 RECOM | RAC20-K/277 Series | AC/DC, THT, 20W
20 85 - 305 12, 15, 24, 5, ± 12, ± 15 3 THT 2"x1"
78 RECOM | RPM20-FW Series | DC/DC, Connector, 20W
20 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 Connector Bulkhead
79 RECOM | RACM30-ER Series | AC/DC, THT, 30W, Single Output
30 90 - 264 12, 24 4.4 THT Potted (IP68)
80 RECOM | RACM30-ER/W Series | AC/DC, Wired, 30W, Single Output
30 90 - 264 12, 24 4.4 Wired Potted (IP68)
81 RECOM | RPM30-E Series | DC/DC, Connector, 30W
30 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 Connector Bulkhead
82 RECOM | RPM30-EW Series | DC/DC, Connector, 30W
30 10 - 40, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 1.6 Connector Bulkhead
83 RECOM | RPM40-G Series | DC/DC, Connector, 40W
40 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 1.6 Connector Bulkhead
84 RECOM | RPM40-GW Series | DC/DC, Connector, 40W
40 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 1.6 Connector Bulkhead
85 RECOM | RPM60-G Series | DC/DC, Connector, 60W, Single Output
60 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5 1.6 Connector Bulkhead
86 RECOM | RACM100 Series | AC/DC, Connector, 100W, Single Output
100 85 - 264 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 21.6 to 26.4, 43.2 to 52.8 4 Connector Enclosed 3"x2", Open Frame 3"x2"
87 RECOM | RAC150-G Series | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
150 90 - 264 12, 24, 48 3 Connector Open Frame 4"x2", Enclosed 4"x2"
88 RECOM | RAC04-A Series | AC/DC, THT, 4W
NRND
4 90 - 264, 90 - 305 12, 15, 24, 3.3, 5, 5 / 12, 9 3 THT Standard
89 RECOM | RAC05-K/C14 Series | AC/DC, IEC C14, 5W, Single Output
NRND
5 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 IEC C14 Metal
90 RECOM | RAC20-B Series | AC/DC, Single Output
NRND
11.9, 18, 20 90 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT, Screw Terminal Standard
91 RECOM | RAC20-N Series | AC/DC, THT, Single Output
NRND
12, 18, 20 90 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 THT Standard
92 RECOM | RAC20-A Series | AC/DC, 20W
NRND
20 90 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, 9, ± 12, ± 15, ± 5 3 THT, Screw Terminal Standard
93 RECOM | RAC40-B Series | AC/DC, 40W
NRND
40 90 - 264 12, 15, 24, 5, 5 / 12, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 12, ± 15, ± 5 3 THT, Screw Terminal Standard
Signature Highlight Products: AC/DC Power Bild

Signature Highlight Products: AC/DC Power

Häufig gestellte Fragen

AC/DC-Netzteile werden in allen Anwendungen eingesetzt, in denen Netzspannung in eine stabile Gleichspannung umgewandelt werden muss. Typische Einsatzbereiche sind industrielle Automatisierung, Schalttafeln, Gebäudetechnik und eingebettete Elektronik.
Ein Netzteil mit Weitbereichseingang kann über einen großen Eingangsspannungsbereich betrieben werden, typischerweise von 100VAC bis 277VAC. Dadurch kann dasselbe Gerät weltweit ohne manuelles Umschalten oder Anpassungen eingesetzt werden.
Wichtige Faktoren sind der Eingangsspannungsbereich, die benötigte Ausgangsspannung und Leistung, Effizienz, thermisches Verhalten, Isolationsanforderungen sowie die Bauform (PCB- oder Chassismontage). Die richtige Auswahl gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb und die Einhaltung der Systemanforderungen.
Ja, AC/DC-Netzteile von RECOM sind für industrielle Umgebungen ausgelegt und erfüllen internationale Sicherheits- und EMV-Standards. Sie bieten hohe Zuverlässigkeit, weite Betriebstemperaturbereiche und stabile Leistung auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.