Die zur Chassismontage ausgelegten AC/DC-Netzteile von RECOM sind für die nahtlose Integration in Industrie-, Medizin- sowie Mess- und Prüfsysteme optimiert. Als robuste Einbaulösungen decken diese hocheffizienten Stromversorgungen einen breiten Leistungsbereich von 15W bis 20kW ab. RECOMs Kernbereich im mittleren Leistungssegment von 15 bis 3000W bietet maximale Vielseitigkeit für verschiedenste industrielle Anwendungen und zeichnet sich durch Module mit hoher Leistungsdichte sowie einer Isolation von mindestens 3kVAC aus.
Für platzbeschränkte Anwendungen in der Gebäudeautomation stehen kompakte Class-II-Lösungen, die perfekt in standardisierte Unterputzdosen passen. Die kabelgebundenen Module bieten zudem einen Schutz bis zu IP68 für raue Umgebungen. Im höheren Leistungsbereich (ab 230W) nutzen die Class-I-Geräte eine aktive Leistungsfaktorkorrektur (PFC). Darüber hinaus ermöglichen Varianten der Serien RACM1200-V und RACM600-L mit PMBus-Schnittstelle moderne digitale Steuerungsarchitekturen zur Performance-Optimierung in der Mess- und Prüftechnik. Ob spezialisierte medizinische Stromversorgung oder robuste Automatisierungslösung – RECOM liefert vollständig zertifizierte (UL/IEC/EN) Module, die auf langfristige Zuverlässigkeit und minimalen Leerlaufverbrauch ausgelegt sind.
Nutzen Sie die Produkttabelle unten, um nach Leistung und Zertifizierung zu filtern und Ihre optimale Stromversorgungslösung zu finden.
Für platzbeschränkte Anwendungen in der Gebäudeautomation stehen kompakte Class-II-Lösungen, die perfekt in standardisierte Unterputzdosen passen. Die kabelgebundenen Module bieten zudem einen Schutz bis zu IP68 für raue Umgebungen. Im höheren Leistungsbereich (ab 230W) nutzen die Class-I-Geräte eine aktive Leistungsfaktorkorrektur (PFC). Darüber hinaus ermöglichen Varianten der Serien RACM1200-V und RACM600-L mit PMBus-Schnittstelle moderne digitale Steuerungsarchitekturen zur Performance-Optimierung in der Mess- und Prüftechnik. Ob spezialisierte medizinische Stromversorgung oder robuste Automatisierungslösung – RECOM liefert vollständig zertifizierte (UL/IEC/EN) Module, die auf langfristige Zuverlässigkeit und minimalen Leerlaufverbrauch ausgelegt sind.
Nutzen Sie die Produkttabelle unten, um nach Leistung und Zertifizierung zu filtern und Ihre optimale Stromversorgungslösung zu finden.