底盘安装 AC/DC 电源

15-3000W
RECOM 底盘安装式 AC/DC 电源,专为无缝集成至工业、医疗、测试测量系统而开发。作为坚固耐用的内置式电源解决方案,该系列高效率电源覆盖从15W至20kW的宽广功率范围。RECOM 核心中功率产品线功率区间 15 1200W,可适配各类工业电源场景;模块功率密度优异,具备至少 3kVAC 隔离等级。

针对空间受限的楼宇自动化场景,提供 II 类低功率方案,边角做倒角处理,可适配标准嵌入式墙盒;引线式模块最高支持 IP68 防护等级,适用于严苛工况。230W 及以上大功率 I 类机型搭载有源功率因数校正(PFC);其中 RACM1200 V、RACM600 L 型号配备 PMbus 接口,可实现高级数字控制架构,优化测试测量设备的工作性能。无论您需要专用医疗电源,还是高可靠性自动化电源方案,RECOM 均可提供完整 UL/IEC/EN 认证模块,具备长期可靠运行能力,且空载功耗极低。

请使用下方产品表格,按功率、认证条件筛选,选出适配的电源方案。
Signature Highlight Products: Chassis Mount AC/DC Power 图像

Signature Highlight Products: Chassis Mount AC/DC Power

Product Category
功率(W)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离
    输入电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 主输出电压(V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出路数
    输出电流 1 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 2 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 输出电流 3 (mA)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 隔离电压 (kV)
  • Min
  • Nom
  • Max
  • 安装类型
    封装类型
    长度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 宽度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 高度 (mm)
  • Min
  • Max
  • 认证
    最低工作温度 (°C)
  • Max
  • 最高工作温度 (°C)
  • Min
  • 保护功能
    输出类型
    CRA relevant
      系列 功率(W) 输入电压(V) 主输出电压(V) 隔离电压 (kV) 安装类型 封装类型
    1 RECOM | RAC20NE-K/277/EPID Series | AC/DC, Push-in Terminal, Single Output
    重点
    15, 20 85 - 305 12, 24, 36, 5 4.2 推入式端子 Panel Mount/DIN-Rail (IP40)
    2 RECOM | RACM90-K Series | AC/DC, Connector, 90W, Single Output
    重点
    90 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 连接器 开放式 2"x4", 封闭式 2"x4"
    3 RECOM | RACM130E-K Series | AC/DC, Connector, 130W, Single Output
    重点
    130 85 - 264 12, 15, 24, 36, 48 4 连接器 开放式 2"x4", 封闭式 2"x4"
    4 RECOM | RACM140E-K Series | AC/DC, Connector, Single Output
    重点
    136.8, 140 80 - 264 12 ‐ 18, 22 ‐ 28, 30 ‐ 36, 48 ‐ 54 4.2 连接器 Open Frame 3"x5", Enclosed 3"x5"
    5 RECOM | RACM230-G Series | AC/DC, Connector, 230W, Single Output
    重点
    230 80 - 264 11.4 ‐ 12.6, 22.8 ‐ 25.2, 34.2 ‐ 37.8, 45.6 ‐ 50.4, 51.3 ‐ 56 4 连接器 开放式 4"x2", 封闭式 4"x2"
    6 RECOM | RACM550-G Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 550W, Single Output
    重点
    550 80 - 264 22 ‐ 26, 34 ‐ 38, 46 ‐ 50, 54 ‐ 58 4 连接器/螺丝端子 开放式 5"x3", 封闭式 5"x3"
    7 RECOM | RACM600-L Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 600W, Single Output
    重点
    600 80 - 275 19.2 ‐ 28.8, 38.4 ‐ 56, 9.6 ‐ 14.4 4 连接器/螺丝端子 开放式 7.7"x4"
    8 RECOM | RACM1200-V Series | AC/DC, Connector, 1200W, Single Output
    重点
    1200 80 - 264 24 ‐ 28, 30 ‐ 36, 48 ‐ 56 4 连接器 封闭式 9"x3.8"
    9 RECOM | RACM3000-M Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 3000W, Single Output
    重点 新
    3000 90 - 264 24 ‐ 28, 33 ‐ 40, 42 ‐ 53.5 4 连接器/螺丝端子 Enclosed 11.8"x4.3" (IP20)
    10 RECOM | RACM150S-K Series | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
    即将推出
    150 80 - 305 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 21.6 ‐ 26.4, 32.4 ‐ 39.6, 43.2 ‐ 52.8 4.2 连接器 开放式 2"x3"
    11 RECOM | RACM240-K Series | AC/DC, Connector, 240W, Single Output
    即将推出
    240 85 - 305 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 21.6 ‐ 26.4, 32.4 ‐ 39.6, 43.2 ‐ 52.8, 48.6 ‐ 59.4 4.2 连接器 开放式 2"x4", 封闭式 2"x4"
    12 RECOM | RACM420-K Series | AC/DC, Connector, 420W, Single Output
    即将推出
    420 80 - 264 11.4 ‐ 12.6, 14.25 ‐ 15.75, 22.8 ‐ 25.2, 26.6 ‐ 29.4, 34.2 ‐ 37.8, 45.6 ‐ 50.4, 53.2 ‐ 58.8 4 连接器 开放式 2"x4", Open Frame 3"x5", Enclosed 3"x5"
    13
    14 RECOM | RPM15-FW Series | DC/DC, Connector, 15W
    15 9.5 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15 1.6 连接器 隔板
    15 RECOM | RPM20-FW Series | DC/DC, Connector, 20W
    20 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 1.6 连接器 隔板
    16 RECOM | RPM30-E Series | DC/DC, Connector, 30W
    30 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 1.6 连接器 隔板
    17 RECOM | RPM30-EW Series | DC/DC, Connector, 30W
    30 10 - 40, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 12, ± 15 1.6 连接器 隔板
    18 RECOM | RPM40-G Series | DC/DC, Connector, 40W
    40 9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5 1.6 连接器 隔板
    19 RECOM | RPM40-GW Series | DC/DC, Connector, 40W
    40 9.5 - 36, 18 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5, ± 10.8 ‐ ± 13.2, ± 13.5 ‐ ± 16.5 1.6 连接器 隔板
    20 RECOM | RPM60-G Series | DC/DC, Connector, 60W, Single Output
    60 18 - 36, 36 - 75 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 2.97 ‐ 3.63, 4.5 ‐ 5.5 1.6 连接器 隔板
    21 RECOM | RACM100 Series | AC/DC, Connector, 100W, Single Output
    100 85 - 264 10.8 ‐ 13.2, 13.5 ‐ 16.5, 21.6 ‐ 26.4, 43.2 ‐ 52.8 4 连接器 封闭式 3"x2", 开放式 3"x2"
    22 RECOM | RAC150-G Series | AC/DC, Connector, 150W, Single Output
    150 90 - 264 12, 24, 48 3 连接器 开放式 4"x2", 封闭式 4"x2"
    23 RECOM | RAC05-K/C14 Series | AC/DC, IEC C14, 5W, Single Output
    NRND
    5 85 - 264 12, 15, 24, 3.3, 5 3 IEC C14 金属

    常见问题

    底盘安装电源属于 AC/DC 转换器,通过螺栓直接固定在设备内部机架(底盘)上。与 PCB 板载安装电源不同,该类电源大多配备螺钉端子或者引出导线,便于集成到大型系统,这类系统不会以专用电路板作为主要安装载体。
    可以。多款底盘安装机型可作为医疗电源使用。模块具备医疗所需的 2×MOPP(患者防护手段)隔离,满足 IEC/EN 60601 1 安全标准,可安全应用于医用电气设备。
    在大功率应用(通常 75W 以上)中,有源 PFC 使电流波形与电压波形保持一致,提升能效。降低交流线路上的谐波畸变,满足 EN61000 3 2 等国际标准,同时设备长期运行温升更低。
    I 类电源依靠基础绝缘 + 保护接地实现安全防护。II 类电源采用双重绝缘或加强绝缘,无需保护接地。因此 II 类模块非常适合无法保证可靠接地的车载电源、楼宇自动化等应用场景。

    … 没有找到您需要的内容?

    请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。