Suche nach "REC15E-2405SZ"

Filtern nach:
Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  •   Part Number Product Category Power (W) Vin (V) Vout 1 (V) Package Style Isolation (kV)
    1 RECOM | REC15E-2405SZ | DC/DC, THT, 15W, Single Output
    DC/DC 15 9 - 36 5 1"x1" 2
    2 RECOM | REC15E-2405SZ/X2 | DC/DC, THT, 15W, Single Output
    DC/DC 15 9 - 36 5 1"x1" 2
    Main Vout (V)
  • Min
  • Nom
  • Max
  •   Serie
    1 RECOM | REC15E-Z Series | DC/DC, THT, 15W
    (28 Produkte)
    • 4:1 wide input voltage range
    • Compact size 1"x1" package
    • Efficiency up to 90%
    • Wide operating temperature from -40°C to +75°C without derating

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.