Videotranskript
Bei RECOM arbeiten wir stets daran, den Entwicklungsprozess für Stromversorgungen zu vereinfachen und zu beschleunigen. Deshalb freuen wir uns, eine Reihe wichtiger Drop-in-Technologie-Upgrades für einige unserer beliebtesten
DC/DC-Wandler und
Schaltregler vorstellen zu können. Dank fortschrittlicher Schaltungstechniken und Fertigungsautomatisierung kann RECOM maschinell gefertigte, leicht konfigurierbare Wandlerlösungen anbieten, die die Leistung ohne Preisaufschlag verbessern.
Die R-78K-Serie, die als Drop-in-Ersatz für lineare Regler mit drei Anschlüssen konzipiert ist, bietet nun einen größeren Eingangsbereich, mehr Ausgangsspannungsoptionen und einen höheren Wirkungsgrad. Die 0,5A und 1A Versionen haben kleinere Gehäuseabmessungen und ein geringeres Gewicht.
Die neue
RKK-Serie bietet Verbesserungen gegenüber unseren bestehenden
RKE- und
RFMM-Serien von 1W isolierten SIP7 DC/DC-Wandlern. Die RKK-Serie zeichnet sich durch geringere EMI, Betriebstemperaturen bis 105°C ohne Leistungsreduzierung, kontinuierlichen Kurzschlussschutz und einen höheren Wirkungsgrad bei geringer Last aus. Darüber hinaus spart der Verzicht auf Verguss Kosten und reduziert das Gewicht um fast die Hälfte auf nur 1,7 g.
Darüber hinaus bietet die neue
RYK-Serie die gleichen Leistungsverbesserungen mit einem vollständig geregelten Ausgang und stellt damit eine Weiterentwicklung der bestehenden RY-Serie dar. Fans unserer beliebten geregelten 4:1-Eingangs-
RSO-Reihe können nun die Vorteile der RSOK-Serie nutzen. Zu den Verbesserungen gehören eine höhere Isolationsklasse, eine robustere Isolationsstufe und ein größerer Eingangsspannungsbereich.
In ähnlicher Weise bietet die neue
RSK-RUW-Serie Verbesserungen gegenüber unserer
RSE-Serie. Die Isolationsspannung wurde von 2kV DC/1 Sek. auf 3kV DC/1 Min. erhöht, der Wirkungsgrad liegt nun bei 88,5% statt 79% und der Eingangsbereich von 4:1 wurde auf 8:1 erweitert. Last but not least bietet die neue
RS3K-Z-Serie Verbesserungen gegenüber der
RS3E-Serie. Die neue K-Version verfügt über einen Eingangsbereich von 4:1 (bisher 2:1) und eine Grundisolierung von 3kV (bisher 3kV Funktionsisolierung). Außerdem bietet sie einen größeren Betriebstemperaturbereich bis +80°C ohne Leistungsreduzierung, eine geringere Isolationskapazität und einen höheren Wirkungsgrad.
Weitere Informationen und Musterbestellungen finden Sie unter recom-power.com/k-series.