RMR-005 Serie

  • Small-sized isolation transformer
  • SMD surface mount installation
  • Isolation voltage: 1500VDC/1minute
  • Operating temperature: -40~125°C
  • Maximum product dimensions: 8.1mm × 6.8mm × 3.8mm
  Part Number Isolation (kV) Mounting Type Topology Primary Inductance (µH) WindingTurnsRatio
1 RECOM | RMR-005-AA5S-CT | TRANSFORMER, SMD
Fokus Neu
1.5 SMD Push-Pull 169 1:0.9
2 RECOM | RMR-005-AA5S-R | TRANSFORMER, SMD
Fokus Neu
1.5 SMD Push-Pull 169 1:0.9

Solutions based on this IC/Transformer combination (available board mounted or as individual components)

  Part Number Vin (V) Main Vout (V) Power (W) Isolation (kV) Primary IC Transformer Secondary IC
1
Neu
12 5 1 1.5
Attributes RMR-005
Product Category TRANSFORMER
Isolation Isolated
Vin (V) 12
Main Vout (V) 5
MAX Iout (mA) 200
Isolation (kV) 1.5
Mounting Type SMD
Package Style 8.1x6.8x3.8
Length (mm) 8.1
Width (mm) 6.8
Height (mm) 3.8
MIN Operating Temp (°C) -40
MAX Operating Temp (°C) 125
Directives Halogen-free, REACH, RoHS 2+ (10/10)
Warranty 1 Year
Config 1 Primary CT 1 Secondary CT
Topology Push-Pull
MIN Storage Temperature (°C) -40
MAX Storage Temperature (°C) 40
Primary Winding Single
Secondary Winding Single
Primary Inductance (µH) 169
Volt µs Rating (V/µs) 12
MAX Primary DCR (Ω) 0.34
MAX Secondary DCR (Ω) 0.36
WindingTurnsRatio 1:0.9
Center Tap Yes
  Part Number Power (W) Vout 1 (V) Vin (V) Mounting Type
1 RECOM | RMR-005-AA5S-CT | TRANSFORMER, SMD
Fokus Neu
5 12 SMD
2 RECOM | RMR-005-AA5S-R | TRANSFORMER, SMD
Fokus Neu
5 12 SMD

Dokumente

Titel Typ Datum
RMR-005.pdf Datasheet
Diskrete Designs sind vorzuziehen, wenn hohe Flexibilität, ein kundenspezifisches Layout, Leistungsoptimierung oder Kostenvorteile bei hohen Stückzahlen erforderlich sind.
Bei einer diskreten Stromversorgung werden einzelne Komponenten wie Controller, Schalttransistoren, Transformatoren, Induktivitäten und Kondensatoren verwendet, um einen Wandler aufzubauen. Dieser Ansatz bietet maximale Flexibilität und ermöglicht es Ingenieuren, jedes Bauteil individuell auszuwählen, um bestimmte Leistungsziele wie Wärmemanagement, hohe Leistungsdichte oder niedrige Kosten zu optimieren.
Zu den gängigen Topologien gehören Buck-, Boost-, Buck-Boost-, Flyback-, Forward-, Halbbrücken- und Full-Bridge-Wandler.
Zu den typischen Komponenten gehören ein Controller-IC (mit oder ohne integrierte Schalter), Induktivitäten oder Transformatoren, Gleichrichter und Kondensatoren. Für geregelte Ausgänge ist zudem eine Form der Rückkopplungsschaltung erforderlich, um eine stabile Spannung aufrechtzuerhalten.
Zu den typischen Schutzfunktionen gehören Überstromschutz, Überspannungs- oder Unterspannungsschutz, thermische Abschaltung und Kurzschlussschutz.
Der Wirkungsgrad kann durch die Auswahl verlustarmer Komponenten, die Optimierung der Schaltfrequenz und den Einsatz einer synchronen Gleichrichtung verbessert werden.