RPL-20-T

  • High power density (7 x 7 x 4.4mm)
  • Operating temperature of -40°C to +90°C at full load
  • High efficiency 94%
  • Wide 4-16VDC input voltage
  • SCP, OCP, and UVLO protection
  • Programmable 0.6 - 5.5V output
  • Selectable pulse-skip and CCM modes
  • 3 year warranty

The RPL-20 is a 20A buck converter with integrated inductor in a compact 7mm x 7mm x 4.4mm thermally-enhanced LGA package. The input range is from 4.0 to 16VDC, allowing both 5V and 12V supply rails to be used. The output voltage can be set with two resistors in the range from 0.6V up to 5.5V. The output is fully protected against continuous short-circuit, overload, under-voltage or over-temperature faults. A PG output and EN input allow easy power sequencing. Its high output current capability, small size, light load pulse skipping and fast transient regulation make the RPL-20 ideal for FPGAs, imaging systems, distributed power architectures, portable equipment in telecom as well as industrial applications.

Attributes RPL-20-T
AC/DC or DC/DC DC/DC
Power (W) 100
Isolation Non-Isolated
Vin (V) 4 - 16
Main Vout (V) 0.6 to 5.5
Nr. of Outputs Single
Iout 1 (mA) 20000
Mounting Type SMD (pinless)
Package Style 29 pad LGA
Length (mm) 7
Width (mm) 7
Height (mm) 4.4
MIN Operating Temp (°C) -40
MAX Operating Temp (°C) 69
Current (A) 20
Protections OCP, OTP, OVP, SCP
Trim Pin Output Voltage Adjustment 0.6-5.5
Control Pin Function Enabled
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10)
Packaging Type Tray
Warranty 3 Years
Regulation Regulated

Dokumente

Titel Typ Datum
RPL-20.pdf Datasheet
RPL-20 Reliability Test Report.pdf PDF 25.09.2025
RPL-20_Layout_EMI_Guidelines.pdf PDF 12.12.2024
RPL-20.STEP 2D/3D 26.02.2024
Alle unsere DC/DC-Wandler enthalten einen eingebauten Eingangskondensatorfilter, sodass für den normalen Betrieb kein externer Kondensator erforderlich ist, sofern dies nicht im Datenblatt angegeben ist. Möglicherweise ist auch ein Eingangskondensator erforderlich, um die Überspannungsanforderungen zu erfüllen oder die Gleichstromversorgung am Lastpunkt zu glätten. Wenn mehrere DC/DCs über dieselbe Schiene mit Strom versorgt werden, werden Eingangskondensatoren empfohlen, die sich in der Nähe der Eingangsstifte befinden.
Es werden keine externen Komponenten benötigt. Ein Eingangskondensator wird nur empfohlen, wenn die Eingangsspannung 26 V überschreitet. Ein Ausgangskondensator hilft dabei, die Welligkeit des Ausgangs weiter zu reduzieren, aber die Welligkeit ist trotzdem relativ gering.
Nein. Schaltregler funktionieren anders als Linearregler, und dieser „Trick“ funktioniert nicht. Sie benötigen eine sehr gute Erdverbindung, um ordnungsgemäß zu funktionieren.
Die Datenblätter geben die maximale kapazitive Belastung an. Wenn die kombinierte kapazitive Last höher ist, geht der Umrichter beim Einschalten möglicherweise in den Kurzschlussschutz.
Zum Schalten von Reglern kann sich jedoch der Ausgangskondensator wieder in den Ausgang des Umrichters entladen, wenn die Eingangsversorgung plötzlich entfernt wird und den Umrichter beschädigt. Durch den Einbau von Schutzdioden kann dieser Rückstrom vermieden werden.
Ja, das können Sie. In den Innoline-Anwendungshinweisen finden Sie unsere empfohlenen Schaltkreise, um einen negativen Ausgang für jede Serie unserer Schaltreglerfamilien zu erhalten.
Der R-78 kostet mehr als ein Linearregler, weil er intelligent ist. Er ähnelt möglicherweise einem dreipoligen Linearregler, ist jedoch weitaus effizienter und enthält einen Controller-Chip, der den Wandler vor Überlastung, Übertemperatur und Kurzschlüssen schützt. Dies macht ihn sehr robust und schwer zu zerstören.
Auch wenn der Konverter selbst mehr kostet, sind die Einsparungen bei der primären Stromversorgung (da weniger Ausgangsstrom benötigt wird), der Montage (da kein umständlicher Kühlkörper, keine Schraube, keine Mutter und keine Wärmeleitpaste erforderlich sind) und dem Inventar (Ein Teil statt sieben Teile mit Linearregler + Kühlkörper + Montage + Eingangs- und Ausgangskondensatoren) bedeutend, dass die Gesamtkosten für die Stromversorgung mit dem R-78 niedriger sein können als mit dem ""billigeren"" Linearregler.
Typ ist nicht kritisch. Tatsächlich ist ein relativ hoher ESR-Kondensator am Eingang von geringerer Qualität von Vorteil, da sein Innenwiderstand dazu beiträgt, Einschaltstoßschwingungen zu dämpfen.
Eine Kombination aus Tantal oder Elektrolyt parallel zu einem MLCC am Eingang oder Ausgang vereint die Vorteile beider Typen (hoher ESR zur Reduzierung des Nachschwingens, niedriger ESR zur Filterung des Rauschens).
Die Innoline-Serie verwendet alle intelligenten Steuerungen, die den Ausgangsstrom bei jedem Schaltzyklus messen (Current Mode Control). Wenn der Ausgang überlastet ist, liefert der Umrichter den Überstrom, bis entweder der Umrichter überhitzt und sich selbst abschaltet (thermischer Schutz) oder der Laststrom die Sicherheitsgrenzen überschreitet. Wenn der Ausgang kurzgeschlossen ist, schaltet die Steuerung die Ausgangstreiberschaltung ab. Der Ausgangszustand wird kontinuierlich überwacht und der Konverter startet automatisch neu.
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
1 RECOM | RPL-20-EVM-1 | DC/DC, 100 W, Single Output
Fokus
RPL-20 Evaluation Module