RBB-Serie

RBB Podcast
Ein Einblick in unsere 10W DC/DC-Aufwärts-/Abwärtswandler mit 95% Wirkungsgrad!



Podcast Transkript

Jeff: Willkommen zum RECOM Powerful Podcast, in dem wir neue Themen und Produkte diskutieren. Ich bin Jeff Deutschmann, Ihr Produktmoderator. Von einem Viertel Watt bis zu tausend Watt, egal ob die Leistung für eine industrielle Umgebung, ein neues IoT-Gerät oder ein hochwertiges medizinisches Gerät benötigt wird, RECOM hat die passende Lösung für Sie.
In dieser Folge sprechen wir über den RBB10 von RECOM. Peter, was kannst du uns über diesen Wandler erzählen?


Peter: Nun, Jeff, der RBB ist ein nicht isolierter Buck-Boost-DC/DC-Wandler.

Jeff: Okay, für diejenigen unter uns, die nicht so schlau sind wie du: Was meinst du mit Buck-Boost?

Peter: Gerne. Ein Buck-Wandler wandelt eine hohe Spannung in eine niedrigere um. Ein Boost-Wandler erhöht die Eingangsspannung. Ein Buck-Boost kann beides. Die Eingangsspannung kann also höher, niedriger oder gleich der Ausgangsspannung sein.

Jeff: Sehr beeindruckend. Welche Spannungen kann der RBB10 regulieren?

Peter: Dieser Wandler hat einen Eingangsspannungsbereich von 2,3V bis 5,5V. Damit eignet er sich ideal für die Regulierung von Batterien.

Jeff: Okay, das ist gut für den Eingangsbereich. Wie sieht es mit der Ausgangsspannung aus?

Peter: Der RBB10 hat einen Standardausgang von 5V. Dieser kann mit externen Trimmwiderständen auf 1V bis 5,5V eingestellt werden. Der maximale Ausgangsstrom reicht bis zu 4A.

Jeff: Hervorragend. Wie sieht der Footprint für dieses Modell aus?

Peter: Gute Frage, Jeff. Diese Wandler werden in einem kompakten SMD-Gehäuse mit einem Footprint von nur 12 x 12mm angeboten.

Jeff: Okay, das ist also weniger als 1/4" x 1/4". Das ist dem RPM sehr ähnlich, nicht wahr?

Peter: Gut erkannt. Aus mechanischer Sicht ähneln die RBBs den RPMs. Sie haben eine hervorragende thermische Leistung, was auf das sorgfältige PCB-Design und ein 25-Pad-LGA-Layout zurückzuführen ist. Der RBB kann bei Temperaturen von knapp über 100°C betrieben werden und erreicht einen Wirkungsgrad von bis zu 96%.

Jeff: Okay, wie unterscheiden sich diese aus elektrischer Sicht von den RPMs?

Peter: Guter Punkt. Die RPMs sind Buck-Wandler, während die RBB Buck-Boost-Wandler sind. Es ist der einzige nicht isolierte Buck-Boost-Wandler, den RECOM derzeit anbietet.

Jeff: Für welche Anwendungen eignen sie sich?

Peter: Sie eignen sich hervorragend zur Regelung von Batteriespannungen. Eine Lithium-Ionen-Batterie hat beispielsweise eine Startspannung von etwa 4V und entlädt sich während des Gebrauchs auf 3V. Der RBB kann während der gesamten Lebensdauer einer solchen Batterie eine konstante Ausgangsleistung regeln.

Jeff: Okay, sie eignen sich also gut für Batterien, aber tragen sie auch zur Verlängerung der Batterielebensdauer bei?

Peter: Ja, das tun sie auf jeden Fall. Das liegt an ihrer hohen Effizienz und ihrem geringen Standby-Verbrauch von nur 7µA. Hier wird nicht viel Energie verschwendet.

Jeff: Nach welchen anderen Anwendungen sollten wir Ausschau halten?

Peter: Sicher, diese können auch als 5V Stabilisator für USB-3.1 Stromversorgungssysteme verwendet werden.

Jeff: Okay, sehr gut. Wie sieht es mit dem IoT aus?

Peter: Der RBB10 eignet sich auch hervorragend für das IoT. Er verfügt über eine sechsseitige Abschirmung zur Optimierung der EMV-Leistung. Wie du weißt, ist die EMV immer ein großes Hindernis bei der Entwicklung von IoT-Anwendungen.

Jeff: Fantastisch. Das dürfte viele potenzielle Einsatzmöglichkeiten für diese Geräte bedeuten. Peter, vielen Dank, dass du uns einen weiteren hochwertigen RECOM-Wandler vorgestellt hast. Damit sind wir am Ende einer weiteren Folge des RECOM Powerful Podcast angelangt. Seien Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir uns mit den Vorteilen eines weiteren RECOM-Themas befassen. Wie immer, wenden Sie sich für Muster oder Preisangaben bitte an Ihren regionalen Vertriebsleiter. Unsere Ingenieure helfen Ihnen gerne bei technischen Fragen oder Anfragen weiter. Sie erreichen sie per E-Mail unter techsupportamericas@recom-power.com. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Tag und vergessen Sie nicht: RECOM powers your products!
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RBB10-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 20W, Single Output
  • 10W buck/boost converter with up to 4A output
  • Input voltage can be higher, lower or same as output voltage
  • >90% efficiency from 100mA – 3000mA load
  • 7µA standby power consumption