RACM1200-V | Branchenführendes Hochleistungsnetzteil für medizinische Anwendungen

RECOM RACM1200-V medizinisches Netzteil
In kaum einer Branche sind Zuverlässigkeit von Stromversorgungssystemen und wartungsfreier Betrieb so entscheidend wie im Gesundheitswesen. Medizinische Elektronik zählt zu den sicherheits- und zuverlässigkeitskritischsten Bereichen und unterliegt weltweit strengen Design- und Produktionsstandards.

Sicherheitsstandards

Vergleichstabelle elektrischer Isolationsarten
Die RACM1200-V-Serie von RECOM erfüllt medizinische 2MOPP-Sicherheitsstandards (Means of Patient Protection). Zusätzlich werden die Anforderungen der international anerkannten Norm IEC 60601-1 erfüllt und Means of Operator Protection (MOOP) mit 3000VAC Isolierung, 5mm Kriechstrecke, 4mm Luftstrecke sowie doppelter Isolierung zwischen Primär- und Sekundärkreisen geboten.

Die Stromversorgung hält die Grenzwerte für Ableitströme bei BF-Anwendungen (Body Floating) gemäß IEC 60601-1 ein – etwa bei Blutdruckmonitoren, Inkubatoren, Ultraschallgeräten, Herzfrequenzmessern und anderen patientennahen Systemen. Die Isolationsanforderungen dieser Geräteklasse werden nicht nur erfüllt, sondern sogar übertroffen. Das Modul unterstützt außerdem POE-Anforderungen mit 2000VAC Isolationsbarrieren zur Erdung und ist vollständig zertifiziert nach IEC/EN 62368, UL/IEC/EN 60601 und IEC/EN 61558-2-16.

Leistung

80 Plus Test Type
Das RACM1200-V Netzteil bietet leistungsstarken Output bei minimalem Standby-Verbrauch für nachhaltige und langlebige Anwendungen. Mit einem universellen Eingangsspannungsbereich von 85–264VAC liefert es bis zu 1000W ohne aktives Kühlsystem oder 1200W kontinuierlich mit aktiver Kühlung. Es ist in 24VDC-, 36VDC- oder 48VDC-Ausführung erhältlich mit 50A, 40A bzw. 25A Strombegrenzung.

Ebenso unterstützt es fehlersichere Betriebsmodi, gesteuert durch intelligente Fehlerbegrenzungsfunktionen, die unsichere Zustände verhindern. Außerdem verfügt das Gerät über die 80 PLUS Platinum Zertifizierung mit herausragender Energieeffizienz, bestätigt durch (via Clearresult.com).

Mit kompakten Abmessungen von 3,8 x 9 x 1,5 Zoll (97mm x 229mm x 38mm) passt das RACM1200-V in platzkritische Anwendungen. Zusätzlich sorgt ein 12V Smart-Controller über PWM- oder Spannungssignale für bedarfsgeregelte Lüftersteuerung.

Thermisches Management

Besonders hervorzuheben ist das passive Kühlsystem des RACM1200-V, das einen geräuschlosen und effizienten Betrieb ermöglicht. Die Grundplatte übernimmt das Wärmemanagement und bleibt dabei unter 80°C bei bis zu 1000W Dauerleistung oder kurzfristig 1200W (unter 10 Sekunden). Für einen konstanten 1200W-Betrieb ist Zwangsbelüftung mit 2,5m/s erforderlich. Ein integrierter 12V Lüftercontroller sorgt für bedarfsgesteuerte Aktivierung, was besonders in Patientenzimmern mit hoher Geräuschempfindlichkeit geschätzt wird.

Zusammenfassung

Die RACM1200-V-Serie ist eine kompakte, effiziente und zertifizierte Stromversorgungslösung für medizinische Überwachungs- und Messgeräte. Mit globalen Sicherheitszertifizierungen und lüfterlosem Betrieb ist das Netzteil optimal integrierbar in moderne medizinische Anwendungen.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RACM1200-V Series | AC/DC, Connector, 1200 W, Single Output
Fokus
  • Up to 1000 Watt fan-less power / 1200W boost
  • Designed and manufactured in europe
  • Efficiency exceeding 90% from 15% load
  • Wide Operating temperature range -40…+80°C