RACM1200-V | 行业领先高功率密度医疗电源

蓝色背景下的 RECOM RACM1200-V AC/DC 电源
很少有行业像医疗行业一样,将设备电源系统的可靠性和免维护功能作为设计关键。医疗电子产品通常被认为是最注重安全和可靠性的电子产品,由全球高端设计和生产标准所推动。

安全标准

电气隔离比较表
RECOM 的 RACM1200-V 电源是专为满足医疗特定安全标准 2 x MOPP(患者保护措施)而设计的。该标准获得美国国家标准协会 (ANSI) 和欧盟委员会 IEC60601-1 等标准组织的承认,同时要求 RACM1200-V 提供 3000Vac 的操作者保护措施 (MOOP) 隔离电压、保持 5mm 的爬电距离和4mm的电气间隙,并在电源的初级侧和次级侧之间提供双重绝缘。

此外,RACM1200-V 满足 IEC 60601-1 制定的 BF型(身体绝缘)应用的低漏电流限制,因为这些应用通常是导电的并且会长时间直接接触到患者的身体。这些应用包括但不限于血压监测器、育婴箱、超声设备、心率监测器等。下表为BF型设备的隔离规范,而RACM1200-V 不仅符合甚至还超过了这些标准。RACM1200-V 的对地隔离电压为2000VAC符合 POE 要求。最后,该电源通过了 IEC/EN 62368、UL/IEC/EN 60601以及IEC/EN 61558-2-16的安全认证。

性能表现

80 Plus 测试类型
RACM1200-V 配备高性能功率输出的同时依然保持极低的待机功率,非常适合需要长期可靠和可持续的应用。电源具有85-264VAC 的通用交流输入范围,可以在不使用风扇等主动冷却的情况下提供 1000W 的功率,而使用主动冷却时可提供高达 1200W 的持续功率。RACM1200-V 出厂时可设定 24VDC 或 48VDC 输出电压,分别具有 50A 和 25A 输出电流限制。

RACM1200-V 系列可以根据要求包含故障安全设置,使用智能、受控的故障限制功能以确保电源永远处在安全的操作水平。此外,RACM1200-V 极为高效,甚至获得了 80 PLUS 白金认证,代表它达到了以下输出与输入功率之比的效率 (取自 Clearresult.com).

RACM1200-V 的尺寸紧凑,仅 3.8 in x 9 in x 1.5 in(97 mm x 229 mm x 38 mm),最大幅度减小尺寸以适于各种应用。 如果您的应用需要高达 1200W 的连续功率,RACM1200-V 提供一个 12V 智能输出控制器,利用 PWM 或电压信号来确保正常控制外部冷却风扇。

热管理

这款高功率密度电源最令人印象深刻的特点是被动冷却系统的设计,可在大多数应用中实现静音和高效。RACM1200-V 的基板能处理所有热管理负载,无论是设备持续输出低于 1000W 或升压到 1200W 不超过10秒都能保持在 80°C 以下,而这远低于许多应用的功率需求。针对需要超过 1000W 的应用,RACM1200-V 在 2.5m/s 的强制冷却下可以提供高达 1200W 的恒定输出功率。RACM1200-V 带有一个集成的 12V 风扇控制器,确保只在需要时启动风扇以保持高效率。为了让患者感到舒适,病房中的设备应限制可听噪声,这让具有出色的无风扇功率输出能力的RACM1200-V成为理想的选择。

总结

RACM1200-V 是医疗监测和自动测量应用的理想电源。由于这种模块化电源解决方案符合各种全球医疗安全标准,因此非常适合成为您下一个医疗监测设备的一部份。
应用
  系列
1 RECOM | RACM1200-V Series | AC/DC, Connector, 1200 W, Single Output
重点
  • 可提供高达 1000 W 的无风扇功率/1200 W 的升压功率
  • 在欧洲设计和制造
  • 负载达到 15% 时,效率超过 90%
  • 宽工作温度范围: -40 至 +80°C